Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Tasche/Kasten
-
Verpackungsmenge
100, 1000
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
12, 16, 16 – 18, 16 – 20, 8
-
Drahtgröße (mm²)
.5 – .6, .75 – .93, 9, 2.5 – 3, .93 – 1.5
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpkontakt
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
-
Kompatibel mit der Steckverbinderserie
TECIRP
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Gold
-
Rundsteckverbinder – Einsatztyp
Stift
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung
Produktmerkmale
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R131-C4961I