• Zugentlastung – Zubehörtyp  Durchführungen von Drahtreduzierern

Sonstige Eigenschaften

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Silber

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 5.4, 10.9

  • Produktbreite (in) .213, .429

  • Drahtgröße (AWG) 0 – 4, 6 – 8

  • Drahtgröße (CMA) 13815 – 27629, 41444 – 118412

  • Drahtgröße (mm²) 7 – 14, 21 – 60

  • Produktlänge (mm) 11, 11.9, 25.4

  • Produktlänge (in) .433, .468, 1

  • Produkthöhe (mm) 5.4, 10.9

  • Produkthöhe (in) .213, .429

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R2456-AM71

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.