Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
Verkürzen Sie die Montagezeit. Führen Sie eine Vormontage durch. Unsere kompakten, zuverlässigen und sicheren Raychem RSTF schraubbaren Kabelanschlüsse helfen, Zeit und Kosten zu sparen.
Unser Portfolio an geschirmten, schraubbaren Raychem RSTF Kabelanschlüssen wurde entwickelt, um die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen von Offshore-Windparks, Offshore-Umspannwerken und der nächsten Generation von Solarparks zu bewältigen.
Sie sind kompatibel mit den Schaltanlagen und Transformatoren für die Schnittstellendurchführung F einschließlich SIEMENS ENERGY Blue GIS mit Clean Air. Ebenso passen sie problemlos in den begrenzten Raum der neuesten Kompaktschaltanlagen.
Unser Design ist einfach steckbar, erfordert nur einen Monteur und reduziert die Montagezeit. Auf diese Weise können Sie Turm-, See- und Arraykabel schnell anschließen und trennen. Um Zeit zu sparen und Kosten zu senken, können Raychem RSTF Kabelanschlüsse vormontiert und die Kabel vor dem Offshore-Betrieb vorgetestet werden.
Unsere Raychem RSTF Anschlüsse sind wartungsfrei, widerstehen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Korrosion und starken Vibrationen und sind somit auch in rauen Umgebungen sehr zuverlässig.
Um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten, können wir Ihr ausgewähltes Kabel und die abgeschirmten Anschlüsse mit unserer Lösung in unseren Labors testen und Montageschulungen organisieren. Da jedes Projekt anders ist, können wir Ihnen zusammen mit unserem engagierten technischen Beratungsteam helfen, eine maßgeschneiderte Lösung zu erstellen.
Profitieren Sie von mehr Flexibilität und Anschlussmöglichkeiten dank unseres großen Sortiments an schraubbaren Anschlüssen für Querschnitte von 70 mm² bis 1.200 mm². Des Weiteren bieten wir eine breite Palette an Zubehör an, um Inline-Verbindungen herzustellen, an einer Schiene oder Struktur zu befestigen, eine Sackgasseneinrichtung bereitzustellen und Ihr Kabelsystem zu testen.
Unsere Raychem RSTF Anschlüsse wurden entwickelt, um hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz für Offshore-Windparks, Offshore-Umspannwerke und die nächste Generation von Solarparks zu ermöglichen. Mehr erfahren.
Produktlistenseite
Produktfamiliengruppe
Frage: Bietet TE geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse für Kabel bis 1.200 mm² an?
Antwort: Ja, unsere geschirmte, schraubbare Raychem RSTF Kabelanschlüsse decken große Kabelquerschnitte von 70 mm² bis 1.200 mm² für Kupfer- oder Aluminiumleiter ab.
Frage: Sind die geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse von TE für Kupfer Klasse 5/flexible Kabel geeignet?
Antwort: Ja, unsere Raychem RSTF Kabelgarnituren enthalten Schraubkabelschuhe, die mit flexiblen Kupferkabeln kompatibel sind.
Frage: Bietet TE Testzubehör für die Raychem RSTF Kabelanschlüsse an?
Antwort: Ja, wir bieten Zubehör für den Anschluss, die Befestigung, Isolation und Prüfung unserer Raychem RSTF Anschlüsse an.
Frage: Sind die geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse für Offshore-Umgebungen geeignet?
Antwort: Ja, unsere RSTF Kabelanschlüsse können sowohl in Onshore- als auch in Offshore-Windparkumgebungen eingesetzt werden. Sie bestehen aus modifiziertem Silikonkautschuk, der eine hohe Leistung auch bei großen Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit und Salzgehalt gewährleistet.
Frage: Was macht den Raychem RSTF montagefreundlich und zeitsparend?
Antwort: Für die Montage von Raychem RSTF Anschlüssen sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Der mechanische Anschluss stützt sich auf die bewährte Abscherschraubentechnologie, die ohne Spezialwerkzeug wie z. B. Presswerkzeug für Sechskant-Crimp oder Aufdrückwerkzeug für Freileitungsklemmen montiert werden kann.
Frage: Können verschiedene Kabel verbunden werden?
Antwort: Ja. Mit einem Raychem RSTF T-Basisanschluss und einem Koppelanschluss können Kabel mit unterschiedlichen Querschnitten, Konstruktionen und Leitermaterialien verbunden werden.
Frage: Was sind die Anwendungsunterschiede zwischen Außenkonus- und Innenkonussystemen?
Antwort: Beide Systeme sind geeignet und bieten unterschiedliche Vorteile, die von Ihren Anwendungsanforderungen abhängen. Wir bieten sowohl Außenkonus- als auch Innenkonussysteme an. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen die richtige Lösung für Ihr Projekt anbieten können.
Unsere Raychem RSTF Außenkonusanschlüsse bieten mehrere Anschlussmöglichkeiten für mehr Verkabelungs- und Designflexibilität. Das RSTF Portfolio ermöglicht es Ihnen, dank der Koppelanschlüsse abzweigende Kabel an der gleichen Stelle zu montieren, Ihre Geräte mit Überspannungsableitern zu schützen und Ihr System mit einer breiten Palette an Zubehör zu befestigen, zu isolieren und zu prüfen.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.