Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Dank des integrierten Sensors im Verbinder können Kosten minimiert und die Transparenz des Netzwerks erhöht werden.

In modernen Umspannwerken werden Sensoren entweder über Winkelstecker mit Spannungssensoren (z. B. RSTI-VS) oder Durchführungen in Schaltanlagen integriert.  Intelligente Winkelstecker gewährleisten Kompatibilität, erschweren jedoch den Austausch von Sensoren und erhöhen die Kosten bei Komponentenwechseln. Ein alternativer Ansatz besteht darin, Sensoren direkt in Transformatoren zu integrieren, wodurch eine Unabhängigkeit von der Art der Schaltanlage und der Art der in der Schaltanlage verwendeten Winkelstecker erreicht wird. Aus diesem Grund haben wir RSTS-Verbinder mit Sensoren eingeführt.

 

Unsere RSTS-Schraubbaren Kabelanschlüsse mit Sensoren und Widerstandsspannungssensoren wurden gemäß HD 629.1 getestet, wodurch die Kompatibilität des gesamten Systems gewährleistet wird. Die Widerstandsspannungssensoren liefern in Verbindung mit der neuen Generation intelligenter elektronischer Geräte wie unserem Kries IKI-50 oder IKI-55 Messsignale für Netzmanagementanwendungen wie Überwachung, Messung und Schutz.

 

Durch die Verwendung geeigneter Überwachungsgeräte wie unserer Kries IKI-50 oder IKI-55 mit patentiertem „Kreuzkalibrierungs“-Algorithmus können die gemessenen Spannungssignale am Transformator zur Kalibrierung der kapazitiven Spannungssignale verwendet werden, die bereits an jedem Abzweig der Schaltanlage verfügbar sind. Dies ermöglicht eine präzise und stabile Spannungsmessung innerhalb der Schaltanlage, wodurch Kosten gespart werden, da weniger Sensoren in der Schaltanlage oder der Ringnetz-Schaltanlage (RMU) benötigt werden.

grey bare

Hauptmerkmale

  • Hochpräzise Spannungsmessung zur Netzüberwachung
  • Kostensparende Lösung, da weniger Sensoren in der Ringnetz-Schaltanlage (RMU) benötigt werden
  • Werkseitig kalibriert, daher keine Kalibrierung vor Ort erforderlich
  • Für die Montage ist kein zusätzlicher Winkelstecker erforderlich
  • Dank EPDM- und LSR-Materialien beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und Witterungseinflüsse und somit langlebig
grey bare

Trennbare Steckverbinder

Verbesserung der Netzzuverlässigkeit

grey bare

Montage an Transformatoren

  

grey bare
grey bare
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Können die schraubbaren Kabelanschlüsse Raychem RSTS Sensored von TE Connectivity (TE) für die Nachrüstung verwendet werden?

Antwort: Ja, unsere Raychem RSTS-Verbinder können für die Nachrüstung verwendet werden. Bei vorhandenen Geräten empfehlen wir, die installierten Winkelstecker zu ersetzen und direkt RSTS zu montieren. Wenn bereits unsere schraubbaren Kabelanschlüsse Raychem RSES oder RSSS verwendet werden, ist keine zusätzliche Kabelvorbereitung erforderlich.

 

Frage: Welche Sortimente an Kabelquerschnitten werden von Raychem RSTS abgedeckt?

Antwort: Unsere Raychem RSTS Verbinder decken 25 bis 95 mm² und 70 bis 150 mm² ab. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

 

Frage: Sind Raychem RSTS mit Kries-Überwachungsgeräten kompatibel?

Antwort: Ja, Raychem RSTS-Verbinder sind mit unseren Kries CAPDIS R5 und IKI-50/55 kompatibel.

 

Frage: Sind Raychem RSTS-Schraubbare kabelanschlüsse mit Sensoren nur mit intelligenten Stromnetzen von TE Kries kompatibel?

Antwort: Nein, Raychem RSTS-Verbinder haben ein standardisiertes Ausgangssignal und sind mit anderen intelligenten Stromnetzen der Branche kompatibel.

 

Frage: Wie können wir einen VLF-Kabeltest an den RSTS-Verbindern durchführen?

Antwort: Wir haben einen C-Typ-Gegenstecker in unserem Portfolio, der als Ersatz für den Sensor verwendet werden kann, um den Kabeltest durchzuführen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schraubverbinder

  • Durchführungstyp  250A

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferleitung

  • Geschirmt  Geschirmt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1, 3, 4

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 17,9 – 25., 21,9 – 28,5, 17,9 – 25, 21,9 – 25,8

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 25 – 95, 70 – 150, 120 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Kabelanschlusstyp (ohne Spannung)  Bogenstück-Steckverbinder

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD629.1-S3

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika, Weltweit

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RSTS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten