Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der RTD-Tastkopf für Direkteintauchen der 110 Serie verfügt über eine Edelstahlhülse und eine Schweißverbindung des Typs 1/2" x 1/2" NPT, 1/2" x 3/4" NPT oder 3/4" x 3/4" NPT.

Die Verbindung verfügt über ein Doppelgewinde für den Gebrauch mit einem Verbindungskopf. Diese RTD-Tastkopfsensoren für Direkteintauchen sind mit Einzel- oder Doppelelementen erhältlich und eignen sich ideal für die Prozessindustrie, in der das Eintauchen in die Anwendung unerlässlich ist. Kundenspezifische Designs verfügbar: Verbindungsköpfe und/oder Geber. 

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl
  • Elemente: Platin, Kupfer, Nickel
  • Hülsendurchmesser: 0,125", 0,188", 0,250"
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • Ölbeständig
  • Druckbeständig
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Prozessindustrie
  • Luft‑ und Raumfahrt
  • Durchfluss
  • Heißschmelzen
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Tauchsonde

  • Elementtyp  Edelstahl

  • Elementmaterial  Kupfer, Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0027

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten