Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der federbelastete RTD-Fühler aus Edelstahl mit Doppelgewinde verfügt über einen federbelasteten Anschluss, um einen positiven Kontakt zwischen der Spitze und dem Prozess zu bieten.

Ein positiver Kontakt kann die Reaktionszeit des Sensors verkürzen und eine gleichmäßigere Temperaturmessung ermöglichen.  Unsere Sensoren mit Crimp-Doppelgewinde und Sechskantanschluss sind in der Regel für den Einsatz mit Tauchhülsen ausgelegt, können aber auch in allen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen der Federdruck erforderlich ist. Das Anschlussstück mit Doppelgewinde ermöglicht zudem den Gebrauch eines Verbindungskopfes.

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl
  • Elemente: Platin, Kupfer, Nickel
  • Hülsendurchmesser: 0,250"
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • 1/2" x 1/2"-NPT-Schraubanschluss
  • Ideal für Tauchhülsen-Anwendungen 
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Prozessindustrie
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Federbelastete Sonde

  • Elementtyp  Edelstahl

  • Elementmaterial  Kupfer, Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0031

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten