Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese RTD-Sensoren mit Dünnfilm-Elementen für erhöhte Sicherheit werden in Elektromotoren und Generatoren für die kontinuierliche Temperaturmessung in den Statorwicklungen eingesetzt. Sie sind für den Gebrauch in Gefahrenbereichen ausgelegt, in denen brennbares Gas vorhanden sein kann, und für die ununterbrochene Nutzung in Klasse H (180 °C) zugelassen.

Vorteile

  • Hinterer Ausgang, mit Epoxidglas laminiert
  • Element, einfach: Platin und Nickel
  • Standardmäßige Körperdicke: 0,078", 0,098", 0,118", 0,138", 0,157"
  • Kundenspezifische Körperbreiten
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • EG-Baumusterprüfbescheinigung: FM 11 ATEX 0029U 
  • IECEx-Zertifikat: FMG 12.0021U 
Horizontale Leiste

Anwendungsbereiche

  • Motoren
  • Generatoren
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Erhöhte Sicherheit - Stator

  • Elementtyp  Glasfaserkörper

  • Elementmaterial  Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  Flachbandkabel, Mantelkabel, Polyimid-Zuleitungen, PTFE, Ummanteltes Kabel mit vernetzter Abschirmung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  180 °C [ 356 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0043

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten