• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Außengehäuse  Ohne

  • SAS-Steckverbindertyp  SAS

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  29

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Ports  1

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Messing

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötstift

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .049 in ]

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  3.1 mm [ .122 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • PCIe/SAS-Generation  Gen2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Karton & Einsatz, Tray

  • Verpackungsmenge  30, 40, 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SA78-P729

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.