• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Außengehäuse  Ohne

  • SAS-Steckverbindertyp  SAS

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Kodiertyp  SAS

  • Anzahl der Positionen  29

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Ports  1

  • Montageausrichtung  Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.11, 3.75

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .083, .147

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  9.85 mm [ .387 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Hochgeschwindigkeitsdaten

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • PCIe/SAS-Generation  Gen2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Karton & Einsatz, Tray

  • Verpackungsmenge  60, 150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SA78-R2435

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.