• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktsonderfunktionen  W-Vorlaufkontakt

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1250

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 16

  • Spulenwiderstand (Ω) 15, 62, 240, 360, 886, 1440, 5520, 28800

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 16, 20

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Ausschaltstrom (A) 16

  • Einschaltstrom (A) 120, 165

  • Kontaktnennstrom (A) 16

  • Spulenspannung (VDC) 3, 5, 12, 24, 48, 110

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) .4, .6, 0,417, 0,403, 0,42, 0,65

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 5000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  14 g [ .494 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO, AgSnO2, W + AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  12.7 mm [ .5 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  10 mm [ .394 in ]

  • Produkthöhe (mm) 15.7, 16

  • Produkthöhe (in) .618, .629

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  10 mm [ .394 in ]

  • Produktlänge  29 mm [ 1.14 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 105, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, 14 – 221

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII

  • Umgebungstemperatur (max.)  105 °C [ 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Bistable, 1 Coil, Polarized, Latching, Bistable, 2 Coils, Polarized, Latching, Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Karton & Einsatz, Karton & Schlauch, Tray, Tube

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,6 – ,8, ,3 – ,4, ,4 – ,5, ,5 – ,6

  • Kontaktstrom (A) 16

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 15 – 16

  • Länge (mechanisch) (mm) 25 – 30

  • Breite (mechanisch) (mm) 12 – 16

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-R819A

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.