Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Einzigartiger Mechanismus gegen Mikroverschweißen für eine längere Lebensdauer des Relais Unsere RZ-Leistungsrelais-Serie wurde für die globale 16-A-Standardplattform entwickelt und umfasst einpolige Relais mit Schließer- oder Wechslerkontakten sowie Standardversionen für 85 °C Umgebungstemperatur und Hochtemperaturmodelle für 105 °C. Diese RZ-Relais verfügen über einen einzigartigen Schweißunterbrechungsmechanismus zur Überwindung von Mikroschweißungen und zur Verbesserung der Lebensdauer und sind bei UL, VDE und CQC zugelassen. Unser Portfolio umfasst einpolige Relais, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, wie z. B. Energiemanagementsysteme, Haushaltsgeräte, Kesselsteuerungen, Zeitschaltuhren, HLK-Steuerungen, Beleuchtung, Türsteuerungen und Hausautomatisierung.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Ausgelegt für die weltweite 16-Ampere-Standardplattform für HLK-Anlagen
  • Einpolige Relais mit Schließer- oder Wechslerkontakt
  • Spulennennleistung 400 mW
  • Zulassungen: UL, VDE und CQC
  • Standardversionen für 85 °C und Hochtemperaturversionen für 105 °C
  • Kontaktmaterial Silbernickel (AgNi) und Silberzinn (AgSnO2)
  • Konform mit Glühdrahtprüfung nach IEC60335-1 und RoHS

Wichtige Anwendungen

  • Heizelemente
  • Pumpensteuerrelais
  • Kesselsteuerung
  • Heizungssteuerungen
  • Klimaanlagen
  • Beleuchtung
  • Treppenhaus-Zeitschaltung
  • Türsteuerung
  • Zeitschalter
  • Schnittstellenmodule
  • Motorschutzeinrichtungen/-steuerungen
  • Maschinensteuerungen
  • Leistungssteuerung und -verteilung
  • Zeitgeber, Temperatursteuerungen, Phasenschutz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO, 1 Form C SPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 12, 16, 30

  • Spulenwiderstand (Ω) 60, 90, 200, 360, 562, 1440, 5730

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1000

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 12, 16

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 12V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 277, 400

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 250, 300

  • Ausschaltstrom (A) 12, 16

  • Einschaltstrom (A) 16, 30

  • Kontaktnennstrom (A) 12, 16

  • Spulenspannung (VDC) 5, 6, 9, 12, 15, 24, 48

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) .4, 0,42, 0,41

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 5000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  10 g [ .353 oz ]

  • Produktgewicht (g) 10

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  12.7 mm [ .5 in ]

  • Produkthöhe  15.7 mm [ .618 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm) 10

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  10 mm [ .394 in ]

  • Produktlänge  29 mm [ 1.14 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 10

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  10 mm [ .394 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -40 – 185

  • Umgebungstemperatur (max.) (°C) 85, 105

  • Umgebungstemperatur (max.) (°F) 185, 221

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Karton & Schlauch, Tube

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85, 85 – 105

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,3 – ,4, ,4 – ,5

  • Kontaktstrom (A) 16, 10 – 20

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 15 – 16

  • Länge (mechanisch) (mm) 25 – 30

  • Breite (mechanisch) (mm) 12 – 16

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-R997

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.