Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Zwangsgeführtes Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktanordnung  1A (NO) + 1B (NC), 2 Form C DPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 6, 8, 15

  • Spulenwiderstand (Ω) 36, 51, 116, 206, 321, 483, 630, 823, 1851, 3291, 17285

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 3000

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 6, 8

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ 5V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Ausschaltstrom (A) 6, 8

  • Einschaltstrom (A) 6, 8, 15

  • Kontaktnennstrom (A) 6

  • Spulenspannung (VDC) 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 36, 48, 110

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) 0,7

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 20

  • Produktgewicht (oz) .705, .706

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig, Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte, Stecksockelstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte, Stecksockelstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage, Sockelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  12.6 mm [ .496 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  8 mm [ .315 in ]

  • Produkthöhe  25.5 mm [ 1 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  8 mm [ .315 in ]

  • Produktlänge  29 mm [ 1.14 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII, RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  70 °C [ 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Tube

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 50 – 70

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,6 – ,8

  • Kontaktstrom (A) 5 – 10

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 25 – 30

  • Länge (mechanisch) (mm) 25 – 30

  • Breite (mechanisch) (mm) 12 – 16

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-SR1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten