• Relais-/Schütztyp  Zwangsgeführtes Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  6

  • Kontaktanordnung  3A (NO) + 3B (NC), 4A (NO) + 2B (NC), 5A (NO) + 1B (NC)

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

  • Spulenwiderstand (Ω) 21, 26, 31, 120, 180, 205, 270, 321, 368, 405, 462, 480, 551, 630, 720, 822, 1333, 1920, 2285, 3000, 3291, 5142, 6021, 10080, 10321, 15130, 17286

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 3000

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ 5V, 1 mA @ 5 V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 300

  • Kontaktnennstrom (A) 8

  • Spulenspannung (VDC) 5, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 40, 48, 60, 85, 110

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250, 277

  • Kontaktnennspannung (VDC) 300

  • Spulenleistung DC (W) 0,8, 1,2, 0,7

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

  • Produktgewicht (g) 29.5, 30

  • Produktgewicht (oz) 1.041, 1.058

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO2

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 16.5

  • Produktbreite (in) .649, .65

  • Produkthöhe (mm) 15.7, 16.5

  • Produkthöhe (in) .618, .649, .65

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 5.5, 5.6

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (in) .217, .22

  • Produktlänge (mm) 55

  • Produktlänge (in) 2.16, 2.167

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm) 5.5, 5.6

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (in) .217, .22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -25 – 70, -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -13 – 158, -40 – 185

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.) (°C) 70, 85

  • Umgebungstemperatur (max.) (°F) 158, 185

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 50 – 70, 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,6 – ,8, 1 – 1,5

  • Kontaktstrom (A) 5 – 10

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 15 – 16, 15 – 20

  • Länge (mechanisch) (mm) 50 – 60

  • Breite (mechanisch) (mm) 16 – 20

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-SR1B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten