Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der ESP-32HD Druckscanner mit 32 Kanälen ermöglicht einen individuellen Ausgleich und thermische Nullpunktkompensation.

Die Sensoren des ESP-32HD Druckscanners mit 32 Kanälen sind auf einem gängigen Hybrid-Keramiksubstrat fixiert und verfügen über proprietäre Technik, die für äußerst langfristige Stabilität sorgt.  Die Ausgänge der Sensoren sind durch einen einzelnen integrierten Instrumentenverstärker elektronisch gemultiplext, der durch binäre Adressierung Raten von bis zu 70.000 Hz bietet. Der multiplexierte verstärkte Analogausgang unterstützt den Anschluss besonders langer Kabel an einen externen A/D-Wandler. 

Vorteile

  • Hervorragende langfristige Stabilität
  • Digitale Temperaturkompensation (DTC)
  • Individueller Ausgleich und thermische Nullpunktkompensation
  • Automatisch geschalteter Referenzdruck
  • Optionale isolierte Sperrluftfähigkeit
  • Optionaler Temperatursensor-Ausgang

Anwendungsbereiche

  • Modellinterne Windkanaltests
  • Flugtests an Flugzeugen
  • Fahrspurtests im Automobilbereich
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Weitere

  • EU-Durchsatzrate Hz  325

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  32

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,03

Produktmerkmale

  • DAQ Scanner – Produkttyp  Druckableser

Elektrische Kennwerte

  • Medienkompatibilität  Trockengas

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCS0066

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten