Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
ESP-64HD Druckscanner mit 64 Kanälen sind elektronische Miniatur-Differenzdruckmess-einheiten, die aus einer Anordnung von piezoresistiven Silizium-Drucksensoren bestehen (einer pro Druckanschluss).
EU RoHS-Konformität :Konform, Konform mit Ausnahmen
EU ELV-Konformität :Konform
Erhältlich von
Übersicht
Die Sensoren des ESP-64HD Druckscanners sind auf einem gängigen Hybrid-Keramiksubstrat fixiert und verfügen über proprietäre Technik, die für äußerst langfristige Stabilität sorgt. Die Ausgänge der Sensoren sind durch einen einzelnen integrierten Instrumentenverstärker elektronisch gemultiplext, der durch binäre Adressierung Raten von bis zu 70.000 Hz bietet. Der multiplexierte verstärkte Analogausgang unterstützt den Anschluss besonders langer Kabel an einen externen A/D-Wandler. Die ESP Scanner beinhalten zudem einen Zweipunkt-Kalibrierungsverteiler, der durch kurzzeitige Kontrolldruckimpulse ausgelöst wird. In der Kalibrierungsposition werden alle Sensoren an einen gemeinsamen Kalibrierungsdruckanschluss verbunden. Über diesen Anschluss kann eine Reihe genau festgelegter Druckimpulse betätigt werden, um die vorhandenen Sensoren und die auf sie ausgeübte Bedingung zu ermitteln. Eine ordnungsgemäße, regelmäßige Online-Kalibrierung beschränkt statische Fehler auf ±0,03 % des vollständigen Druckmessbereichs (oder besser). Der Kalibrierungsverteiler wechselt automatisch zwischen zwei allgemeinen Referenzdrücken und garantiert so, dass eine stabile Referenz während der Kalibrierung angewendet wird. Der Kalibrierungsverteiler enthält eine optische Positionsanzeige und sorgt dank des dynamischen O-Ring-Dichtungsdesigns für eine hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung vor Ort.
Vorteile
Hervorragende langfristige Stabilität
Digitale Temperaturkompensation (DTC)
Individueller Ausgleich und thermische Nullpunktkompensation