• Gehäusetyp  Verbunden, Zweireihig

  • Formfaktor  SFP, SFP+

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz, Cagesatz mit integriertem Steckverbinder

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Lichtleiterausführung  Standard

  • Anzahl der Positionen  40, 80, 160, 200, 240, 320

  • Anzahl der Ports  2, 4, 8, 10, 12, 16

  • Anschlussmatrixkonfiguration  2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 4, 16

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Endstückbeschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3 mm [ .118 in ]

Gehäusemerkmale

  • Cage-Material  Nickel-Silber

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .8

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .03, .031, .032

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.5 mm [ .059 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlkörper-kompatibel  Nein

  • Steckbare I/O-Anwendungen  EMI Enhanced, SFP, SFP+, SFP+ Thermally Enhanced

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Karton & Einsatz, Paket, Tray

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Ja, Nein, Nicht optional

  • Art der EMI-Eindämmung  Elastomere Dichtung, Interne/externe EMV-Federn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SF59-C117ST123

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.