Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gehäusetyp  Einfach

  • Thermo-Zubehörtyp, enthalten  Kühlkörper

  • Formfaktor  SFP, SFP+

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz, Gehäuse, Steckverbinder

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  20

  • Anzahl der Ports  1

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 4, 16

Sonstige Eigenschaften

  • Kühlkörper-Höhe  PCI, SAN, Vernetzung

  • Kühlkörper – Ausführung  Stift

  • Kühlkörper-Höhe (in) .165, .256, .531

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 29.92

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 29.92

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit, Oberflächenmontage

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3 mm [ .118 in ]

Gehäusemerkmale

  • Cage-Material  Edelstahl, Kupferlegierung

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .031 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.5, 2.25

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .059, .089

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlkörper-kompatibel  Ja

  • Steckbare I/O-Anwendungen  SFP

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Karton & Einsatz, Trommel

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Interne/externe EMV-Federn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SF59-C76264

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.