Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Steckverbinder mit 2,5 mm Signal Double Lock (2,5 SDL) sind kompakte einreihige Steckverbinder, die in Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Konfigurationen erhältlich sind. Das Signal Double Lock Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplattenstiftleisten sowohl in der Standard- als auch der Hochprofilausführung.

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Signal Double Lock Stecker werden aus verschiedenen einzigartigen Materialien, z. B. Glühdraht, hergestellt.
  • Stecker und Kappe (oder Stiftleiste) werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt. So haben die Anwender die Gewissheit, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Jeder Steckverbinder verfügt über Stiftleisten für die Leiterplattenmontage, die mit Gießharzbeschichtungen oder konformen Beschichtungen kompatibel sind, sowie mehrere Farben und Polarisierrippen am Steckergehäuse, was effiziente Verbindungen am Montageband fördert. 
  • Signal Double Lock ist als Materialoption mit V-0-Einstufung oder mit GWT- und V-0-Einstufung erhältlich.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem verfügt über einen maximalen Nennstrom von 3 A pro Leitung und ist für 250 V AC/DC ausgelegt.

 

F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem ist für Leitungen mit 26-20 AWG und einem Drahtisolierungsbereich zwischen 0,93 und 1,8 mm zugelassen.

Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu Signal Double Lock Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Einsteckkraft (Newton) 5.88

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (in) .515

  • Steckverbinderbreite (mm) 9.6

  • Steckverbinderlänge (mm) 18.1, 23.1

  • Reihenabstand  2.5 mm [ .01 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL, VDE

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 150, 200, 300

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI261-C1701A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten