• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 50, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 50, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grün, Naturbelassen, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6, Nylon 66, PA 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  37.5 mm [ 1.474 in ]

  • Steckverbinderlänge (in) 1.474

  • Steckverbinderhöhe (in) .358

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.1

  • Drahtgröße (AWG) 20, 22 – 20

  • Steckverbinderlänge (mm) 37.5

  • Steckverbinderhöhe  9.1 mm [ .358 in ]

  • Reihenabstand  4.6 mm [ .181 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .518, .326 – .518

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht, Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 200, 300, 400, 600

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI261-P729

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten