Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Signalstiftleisten

TE verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Stiftleisten in allen möglichen Konfigurationen, um die Signalübertragung in jeder Automobilanwendung zu gewährleisten, einschließlich der entscheidenden Verbindungen mit 0,63-mm²-Anschlüssen. MQS Stiftleisten sind in allen benötigten Stiftzahlen und Montagearten sowie mit verschiedenen Oberflächen erhältlich.

Stromkreise Gedichtet Ausrichtung Flachsteckerbreite Hybrid Anschlussmethode
3-40 Ja 90° | 180° 0.63 Ja Löten
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja, Nein

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  3, 4

  • Anzahl der Signalpositionen  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 40

  • Anzahl der Abschnitte  1, 2, 7

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3, 4

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 50

  • Impedanz (Ω) 12

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 13, 13.5, 14, 16

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12, 13, 14, 24

  • Betriebsspannung (VAC) 12

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, 2, 3, 4, A, A-E, B, B-F, C, C-F, D, D-H, E, Z

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Naturbelassen, Schwarz, Violett, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  .5mm, .63mm, .64mm, 1.5mm, 1.8mm, 1mm, 2.3mm, 2.8mm, 4.8mm

  • Steckzungendicke (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Steckzungendicke (in) .015, .024, .025, .031

  • Steckzungenbreite (mm) .5, .63, .64, 1, 1.8, 2.3, 2.8

  • Steckzungenbreite (in) .019, .024, .025, .039, .071, .091, .11

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Silber (Ag), Unbeschichtet, Zinn (Sn), Zinn über Nickel

  • Kontakttyp  Flachstecker, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5, 12

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Schraube, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Leiterplattenklinke, Lötendstück, Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungen  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.8, 2.2, 2.5, 2.54, 2.8, 2.85, 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 5.08, 5.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07, .071, .086, .087, .098, .1, .11, .122, .126, .138, .149, .157, .197, .2

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8, 1.57, 1.6, 2, .8 – 1.6, 1.2 – 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031, .062, .063, .078, .031 – .063, .047 – .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 9.1, 10.2, 10.25, 10.7, 12.3, 12.5, 13.4, 13.8, 14.2, 15.2, 15.3, 16.8, 16.9, 17.7, 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.97, 19, 19.5, 19.7, 20, 20.4, 21.15, 21.27, 21.6, 21.7, 21.97, 22, 22.4, 22.5, 22.8, 23.4, 24, 24.2, 24.24, 24.47, 24.5, 24.82, 25, 25.02, 25.27, 26.8, 27.9, 28.2, 28.97, 29, 29.4, 29.6, 29.7, 29.8, 30, 30.2, 30.5, 31.8, 32, 32.3, 32.5, 34.8, 36.2, 36.7, 37, 37.5, 38.08, 39.6, 40, 40.3, 40.4, 41, 41.3, 42, 42.5, 44.5, 48.2, 49.3, 49.4, 51, 51.15, 51.2, 52, 52.5, 53.8, 54.8, 55.8, 55.86, 60

  • Steckverbinderlänge (in) .358, .402, .404, .421, .484, .492, .527, .543, .559, .598, .6, .602, .661, .665, .697, .713, .724, .732, .747, .748, .767, .775, .787, .803, .833, .837, .85, .854, .865, .866, .882, .886, .898, .911, .921, .944, .952, .954, .963, .977, .984, .985, .986, 1.055, 1.09, 1.11, 1.131, 1.14, 1.141, 1.147, 1.165, 1.169, 1.173, 1.18, 1.181, 1.2, 1.25, 1.26, 1.28, 1.37, 1.42, 1.431, 1.457, 1.476, 1.499, 1.56, 1.575, 1.58, 1.587, 1.591, 1.614, 1.626, 1.654, 1.673, 1.752, 1.898, 1.94, 1.941, 1.945, 1.995, 2.008, 2.01, 2.016, 2.047, 2.067, 2.118, 2.157, 2.19, 2.199, 2.36

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 5.9, 6.2, 6.4, 7.35, 7.4, 7.6, 7.9, 8.3, 9.3, 10, 10.3, 10.8, 11, 11.5, 12.5, 12.75, 13.1, 13.5, 14.2, 14.6, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 16, 16.5, 16.55, 16.7, 16.9, 17, 17.6, 18.05, 18.1, 18.6, 18.7, 19.2, 19.6, 19.8, 20.1, 20.2, 20.3, 20.48, 20.7, 20.9, 21.2, 21.3, 21.5, 23.4, 23.5, 24.08, 24.4, 25.8, 25.9, 26.7, 28.5

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .232, .244, .252, .29, .291, .299, .311, .326, .366, .394, .406, .425, .433, .452, .492, .502, .516, .531, .574, .575, .598, .602, .61, .614, .626, .63, .649, .65, .652, .657, .665, .669, .693, .711, .712, .732, .736, .756, .772, .78, .791, .795, .799, .806, .815, .823, .835, .839, .846, .921, .925, .948, .961, 1.016, 1.02, 1.051, 1.122

  • Steckverbinderbreite (in) .244, .26, .289, .299, .339, .358, .377, .421, .452, .465, .48, .499, .543, .551, .555, .559, .591, .602, .608, .61, .62, .622, .63, .649, .65, .669, .681, .698, .7, .701, .716, .732, .748, .796, .807, .854, .866, .881, .886, .902, .906, .911, .917, .92, .937, .945, .976, .988, 1.008, 1.02, 1.047, 1.079, 1.083, 1.098, 1.11, 1.118, 1.181, 1.252, 1.28, 1.29, 1.299, 1.315, 1.331, 1.37, 1.378, 1.38, 1.425, 1.457, 1.476, 1.498, 1.575, 1.587, 1.598, 1.673, 1.866, 1.945, 2.008, 2.213, 2.402, 2.5, 2.972, 3.814

  • Steckverbinderbreite (mm) 6.2, 6.6, 7.35, 7.6, 8.6, 9.1, 9.6, 10.7, 11.5, 11.8, 12.2, 12.7, 13.8, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.3, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 16, 16.5, 17, 17.3, 17.7, 17.74, 17.8, 18.6, 19, 20.22, 20.5, 21.7, 22, 22.39, 22.5, 22.9, 23, 23.15, 23.3, 23.8, 24, 24.8, 25.1, 25.6, 25.9, 26.6, 27.4, 27.5, 27.9, 28.4, 30, 31.8, 32.5, 32.7, 33, 33.8, 34.8, 35, 35.3, 36.2, 37, 37.5, 38.4, 40, 40.3, 40.6, 42.5, 47.4, 49.4, 51, 56.2, 61, 63.5, 75.5, 97.8

  • Steckverbinderbreite (in) .244, .26, .289, .299, .339, .358, .377, .421, .452, .465, .48, .499, .543, .551, .555, .559, .591, .602, .608, .61, .62, .622, .63, .649, .65, .669, .681, .698, .7, .701, .716, .732, .748, .796, .807, .854, .866, .881, .886, .902, .906, .911, .917, .92, .937, .945, .976, .988, 1.008, 1.02, 1.047, 1.079, 1.083, 1.098, 1.11, 1.118, 1.181, 1.252, 1.28, 1.29, 1.299, 1.315, 1.331, 1.37, 1.378, 1.38, 1.425, 1.457, 1.476, 1.498, 1.575, 1.587, 1.598, 1.673, 1.866, 1.945, 2.008, 2.213, 2.402, 2.5, 2.972, 3.814

  • Reihenabstand  3 mm [ .118 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 248

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -40 – 125, -40 – 130, -30 – 100, '-40 – 80, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 266, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 176, -22 – 212, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP2B, IP69K

  • UL-Brandschutzklasse  Nein, UL 94HB, UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 57, 64, 70, 80, 90, 95, 100, 143, 144, 160, 200, 220, 240, 250, 256, 270, 300, 350, 355, 360, 384, 420, 432, 445, 450, 462, 496, 500, 528, 576, 585, 600, 648, 650, 680, 700, 900, 936, 990, 1040, 1080, 1260, 1428, 1472, 2500, 6272, 6720

  • Verpackungsmethode  Band, Band und Rolle, Box, Carton, Einzelausführung, Paket, Tray, Trommel, Tube, Tüte

Weitere

  • Schnittstellennummer  174044, 174045, 174046, 174047, 174923, 175964, 175965, 175966, 175967, 185315, 376353, 936289, 965601, 968473, 1318774, 1355350, 1376360, 1376675, 1379890, 1452693, 1473672, 1674646, 1717106, 1743282, 1746872, 1939605, 1801400-PSA, 114-18063-032, 114-18063-140, 208-15554, 114-18063-133, 114-18063-018, 114-18063-028, 114-18063-091, 114-94000-11, 114-18063-16, 114-18601, 956444-1, 953697-1, 208-15592, 114-18562, 114-18574, 114-18066-019, 114-18063-023, 114-18063-21, 114-18174-1, 114-18563, 114-94218, 1318620-2, 208-15544, 114-18063-172, 114-18063-019, 114-18063-34, 208-15515, 114-18063-014, 114-18063-18, 114-18063-19, 953122-6, 114-18572, 208-15550

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SIGH262

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten