• Beleuchtungs-Steckverbinder – Ausführung  Stecker/Buchse

  • Beleuchtungsprodukt-Typ  Steckverbinder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Thermoplast

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 1977

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SL36-M6642

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten