• Beleuchtungsprodukt-Typ  Steckverbinder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Positionen  3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 1977

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SL36-M6642B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten