• Relais-/Schütztyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  4 Form C 4PDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 25, 100, 390

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Spulenspannung (VDC) 6, 12, 26,5

  • Spulenleistung DC (W) 1,44, 1,8

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Leiterplattenmontage, Panelmontage, Panel und Leiterplatte

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

  • Umgebungstemperatur (max.)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Schwingungsbeständigkeit  15G's, 10 – 2000Hz

  • Stoßfestigkeit  100G's, 6ms

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  nicht polarisiert, monostabil

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SR-4PDT-HSR

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten