Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH STRIKE Gehäuse gibt es in verschiedenen Montageoptionen, einschl. fliegende, Flansch- und Leiterplatten-Montage.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 14 – 22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 32 und 64 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Quadratisches Thermoplast-Gehäuse
  • Einsteckhebel
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand von TPA bestätigt.
  1. Montageanleitung: DEUTSCH STRIKE Steckverbinder (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere robusten DEUTSCH STRIKE Steckverbinder mit Hebelverriegelung. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein STRIKE Steckverbinder?

A:     Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH STRIKE Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. STRIKE Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für STRIKE Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH STRIKE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG

  • Anzahl der Positionen  32, 64

  • Anzahl der Reihen  4, 8

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 48

  • Betriebsspannung (VAC) 48

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E, F, I

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 16, Größe 20, Größe 21, Größe 22

  • Stiftdurchmesser (mm) 1, 1.02, 1.55, 1.59

  • Stiftdurchmesser (in) .039, .04, .061, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5, 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Zugentlastung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.4 mm [ .134 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.55 – 3.05, 1.55 – 2.41

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .061 – .095, .061 – .12

  • Produktbreite (mm) 38.9, 70.6, 82

  • Produktbreite (in) 1.532, 2.78, 3.228

  • Steckverbinderhöhe (mm) 40, 48.5, 75

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.575, 1.909, 2.953

  • Reihenabstand (mm) 3.5, 10.85, 11.35

  • Reihenabstand (in) .138, .427, .447

  • Produktlänge (mm) 56, 81, 85.08

  • Produktlänge (in) 2.205, 3.189, 3.35

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  60, 108, 144

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ST858-CH8172

Literatur

DEUTSCH, STRIKE, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.