• Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  65

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Vorkonfektionierte schwebende Leitungen

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagehardware  Hochtemperatur-Legierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .64, 1.27

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .025, .05

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-STM-65PC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten