• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert, Rastfeder

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  13, 16, 29, 3, 32, 37, 38, 40, 42, 5, 7

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 60, 102, 126

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 13, 14

  • Betriebsspannung (VAC) 120

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 13, 14

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Grau, Grün, Lila, Naturbelassen, Rot, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, 2, 3, 4, 6, 7, B, D, Neutral

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  .63mm, .64mm, 1.5mm, 1mm, 2.3mm, 2.8mm, 6.35mm

  • Steckzungenbreite (mm) .63, .64, 1, 2.3, 2.8

  • Steckzungenbreite (in) .02, .025, .04, .09, .11

  • Stiftdurchmesser  .64 mm [ .02 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4, 7.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisiernut, Polarisierung

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF15

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2, 2.2, 2.5, 2.54, 2.65, 2.8, 3, 3.2, 3.29, 3.55, 3.7, 3.8, 4, 5, 12,9

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07, .08, .086, .087, .09, .098, .1, .11, .12, .126, .129, .13, .14, .15, .157, .19, .508, .87

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 8.6, 9.5, 11, 11.8, 12.6, 13, 13.5, 14, 14.2, 15.4, 15.8, 18.6, 19, 19.8, 20.9, 21, 21.8, 22, 23, 24, 24.4, 24.6, 26.8, 27.4, 27.7, 28.6, 29, 31.7, 31.8, 33, 33.4, 33.9, 35, 36, 36.2, 36.5, 37.4, 39.2, 39.3, 40.6, 46.2, 46.7

  • Produktbreite (in) .339, .374, .433, .465, .496, .51, .531, .551, .559, .606, .62, .622, .732, .748, .75, .78, .82, .826, .827, .828, .83, .858, .86, .87, .9, .906, .944, .96, 1.055, 1.079, 1.09, 1.126, 1.142, 1.248, 1.25, 1.252, 1.3, 1.315, 1.33, 1.335, 1.37, 1.41, 1.42, 1.43, 1.472, 1.54, 1.598, 1.819, 5.12, 1,84

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5.45, 8.8, 9, 9.2, 10.05, 10.5, 10.7, 11, 11.35, 11.75, 11.81, 12, 12.15, 14.7, 15.1, 15.3, 15.4, 15.8, 17.8, 17.9, 18.6, 19, 19.8, 20, 20.9, 21, 22, 22.1, 23, 24.5, 41.6, 51.6, 45,4, 30,8, 40,9

  • Steckverbinderhöhe (in) .215, .35, .354, .362, .37, .396, .413, .421, .433, .447, .463, .465, .472, .478, .57, .579, .59, .594, .6, .602, .62, .622, .7, .701, .732, .748, .779, .787, .82, .823, .827, .83, .86, .87, .9, .906, .965, 1.21, 1.61, 1.78, 2.03, 1,64

  • Reihenabstand (mm) 2, 2.5, 2.54, 2.9, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4, 4.2, 4.24, 4.4, 5, 5.5, 5.6, 5.75, 5.9, 6.3, 7.1, 8.6, 8.8, 11.75

  • Reihenabstand (in) .07, .098, .1, .11, .114, .118, .12, .125, .129, .14, .149, .15, .157, .165, .167, .173, .19, .216, .22, .226, .232, .248, .33, .346, .463, 0,279

  • Produktlänge (mm) 11.8, 13, 14, 14.54, 15.4, 17.4, 18.5, 18.6, 19, 19.3, 19.8, 20, 21, 21.42, 21.8, 22, 23, 24.4, 24.6, 26.3, 26.6, 26.8, 27.2, 28, 28.6, 28.8, 29, 30.6, 31.8, 33, 33.9, 35.2, 37.4, 37.6, 39.3, 40.6, 46.2, 46.36, 60.45, 70.5, 113,5, 113,6, 67,65

  • Produktlänge (in) .465, .512, .551, .572, .606, .685, .728, .732, .748, .76, .779, .82, .827, .83, .843, .858, .866, .87, .906, .95, .96, .97, 1.03, 1.04, 1.05, 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, 1.2, 1.252, 1.3, 1.33, 1.335, 1.38, 1.386, 1.47, 1.48, 1.54, 1.59, 1.81, 1.819, 1.82, 2.37, 2.66, 2.77, 4.46, 4.47

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -30 – 80, -40 – 140, -30 – 100, '-40 – 80, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 176, -30 – 221, '-22 – 221, -40 – 284, -40 – 221, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 176, -22 – 212, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nein, UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Box und Karton, Paket, Tasche und Box, Tray, Tüte

  • Verpackungsmenge  16, 24, 35, 50, 54, 63, 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 819, 900, 1100, 1200

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T319-CH8172

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.