Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| 4-962375-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 7.6 mm | 5.8 mm | Braun | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | D1 |
| 282648-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 125 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 5 mm | 2.8 mm | Grau | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V | Neutral |
| 936444-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 6.8 mm | 6.3 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 282788-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 125 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 5 mm | 3 mm | Braun | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | Neutral |
| 965654-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Nein | - | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 3.5 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Schwarz | 10 A, 30 A | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 1 |
| 3-963228-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 7.6 mm | 5.8 mm | Blau | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | C1 |
| 965654-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Nein | - | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 3.5 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Grau | 10 A, 30 A | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 2 |
| 85202-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grau | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A |
| 85196-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Dunkelgrau | 30 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | - |
| 2005388-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 1 |
| 444017-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 9 | Nein | -40 – 85 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 8 mm | 2.8 mm, 4.8 mm, 6.3 mm | Grün | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 85 °C | 25 V | - |
| 1743262-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Nein | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 2005333-3 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 32 | Nein | '-40 – 80 °C | 5 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 5 mm, 6 mm | 1.5 mm, 6.3 mm | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | 12 V | - |
| 282764-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 4 | Ja | -30 – 125 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 5 mm | 3 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V | A |
| 963121-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | -40 – 120 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Braun | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V | - |
| 828657-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Braun | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | Neutral |
| 4-963228-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 7.6 mm | 5.8 mm | Braun | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | D1 |
| 2236559-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 25 | Ja | - | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 4 mm, 9.5 mm | 1.6 mm, 4.8 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 444496-7 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 5 mm | 2.8 mm | Gelb | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | - |
| 347887-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grün | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 12 V | - |
| 185176-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 5 | Ja | -55 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | - | Schwarz | 12 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | Neutral |
| 925470-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 25 | Nein | - | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 5 mm | 3 mm | Grün | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 444020-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 9 | Nein | - | 3 | Nein | Rastfeder | Draht-an-Leiterplatte | 8 mm | 2.8 mm, 4.8 mm | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 5-962375-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 7.6 mm | 5.8 mm | Weiß | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | N |
| 347887-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Braun | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 12 V | - |
| 1-1703543-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | - | Braun | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V | I |
| 1-963449-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 29 | Nein | - | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A1 |
| 1-967622-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Nein | - | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Blau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 28 V | A |
| 1-967627-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967630-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 21 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Blau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-965426-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 6 | Nein | '-40 – 80 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Schalttafel | 5 mm | - | Schwarz | 11 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | 80 °C | 12 V | A1 |
| 1-967332-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V | A |
| 1-967621-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 9 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Blau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 28 V | A |
| 1-967624-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Nein | -30 – 100 °C | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 5 mm | 2.8 mm | Braun | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967630-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 21 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grün | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-965641-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 6 | Nein | -40 – 120 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 5 mm | 2.8 mm | Rot | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967626-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 9 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967626-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 9 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grün | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967629-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 18 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Braun | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V | A |
| 1-967059-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | -40 – 120 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V | A |
| 1-967623-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Nein | -30 – 100 °C | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 5 mm | 2.8 mm | Grau | 30 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967624-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Nein | -30 – 100 °C | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 5 mm | 2.8 mm | Grau | 30 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967629-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 18 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Lila | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967629-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 18 | Nein | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grün | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-929504-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Nein | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 3 mm | Naturbelassen | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 100 °C | - | - |
| 1-962340-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 4 | Nein | -40 – 100 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 10 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 100 °C | 16 V | A1 |
| 1-967622-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Lila | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 28 V | A |
| 1379324-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 52 | Nein | -40 – 70 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Schwarz | 9.8 A, 16.5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C | 16 V | Neutral |
| 1-1743632-2 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 36 | Ja | - | 5 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1-2005388-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 2 |