Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Mikro-Thermoelement-Design

  • Flexible Optionen für ultradünne Spitzen und Design: Geringe thermische Masse für minimale Auswirkungen auf die Temperatur des Objekts
  • Herausragende Genauigkeit: Branchenführende Genauigkeit für optimale Leistung selbst in kompliziertesten Umgebungen
  • Schnelle Ansprechzeit: Geeignet für Anwendungen, bei denen Temperaturänderungen rasch erkannt werden müssen
  • Skalierbare, moderne Fertigung: Unsere Prozesse ermöglichen einzigartige Angebote und fortschrittliche Funktionen

Mikro-Thermoelemente (MTC)

Wussten Sie schon?

  • Die Ansprechzeit der MTCs beträgt Bruchteile von Sekunden, wodurch die Elemente für Anwendungen geeignet sind, bei denen rasche Temperaturänderungen erkannt werden müssen.
  • Thermoelementdraht des Typs T ist nichtmagnetisch, wodurch er sich problemlos in magnetischen Anwendungen verwenden lässt.
  • Spezielle Fehlergrenzwerte definieren die Auswechselbarkeit des Thermoelements; für Typ T ist sie der größere Wert von 0,5° oder 0,4 %.
  • Geschweißte Muffen bieten zusätzliche Optionen für Thermoelementdrahttypen im Gegensatz zu Lötmuffen.
  • Damit MTCs genaue Messwerte liefern, ist Legierungsdraht erforderlich, um einen Thermoelement-Sensor an die Temperaturmessinstrumente anzuschließen.
  • Polyesterimid ist das bevorzugte Isoliermaterial für Thermoelementdraht des Typs T, da es gut an beiden Teilen des Thermoelements haftet und mechanisch robust ist.
  • Die Ansprechzeit eines Thermoelements hängt vom Eintauchmedium, dem Drahtdurchmesser, dem Legierungstyp und der Temperatur der Anwendungen ab. Wenn die Thermoelementverbindung verkapselt ist, ist die Ansprechzeit geringfügig länger.
  • Die innovative Polymer-Verkapselungstechnologie von TE besteht aus biokompatiblem Polymer und ist in standardmäßigen und benutzerdefinierten Längen und Dicken verfügbar.
  • Der maximale Temperaturbezugswert für Polyesterimidisolierung beträgt 180 °C.
  • Der maximale Temperaturbezugswert für Polyimidisolierung beträgt 240 °C.
  • Thermoelemente mit Mikroröhre sind in einer Vielzahl verschiedener Edelstahlgehäuse mit medizinischer Klassifizierung lieferbar.

Ausgewählte Anwendungen

Anwendungsbereich Leistungsmerkmale Vorteil
Ablationstherapie Mikro-Thermoelemente überwachen die Temperatur, Dauer und Ausbreitung der Wärme auf das umgebende Gewebe Ermöglicht die Abtragung des Tumors bei gleichzeitigem Schutz des umliegenden Gewebes
Der MTC bietet das kleinste Profil, die präziseste Geometrie und die einfachste Montage für Hersteller medizinischer Geräte Bietet die beste Leistung und Kontrolle für den Chirurgen bei niedrigen Herstellungskosten
Schrumpfung des Gewebes Sehr geringe Größe, AWG#36 bis AWG#44. Kann zur Behandlung von Krampfadern verwendet werden Ein HF-Katheter wird in die Vene geschlängelt und das Gefäß wird mit HF-Energie erhitzt, während der Katheter zurückgezogen wird, wodurch die Vene kollabiert
Schnelle Reaktionszeit und genaue Temperaturrückmeldung Die hohe Flexibilität und der sehr kleine Durchmesser des Mikrothermoelements ermöglichen die Behandlung an sehr kleinen Gefäßen
Mikroelektronik Geringe Größe und flaches Profil Passt in enge Räume und unter wärmeerzeugende Bauteile
Robuste Konstruktion: Schützt das Sensorelement und sorgt für jahrelangen zuverlässigen Betrieb Für ein breites Spektrum an industriellen Anwendungen geeignet
Mechanische Geräte (Lager) Werkstoffe nach Industrienorm – Typ K und Typ T Ermöglicht die Verwendung von Standard-Schnittstellenprodukten und -designs
Erhältlich in geschweißten oder gelöteten Verbindungen Fähigkeit, sehr kleine akustische Signalpegel zu erkennen
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  Polyetherimid

  • Thermoelement-Typ  T

  • Sensorgehäuse  Spule

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 1803,4, 1828,8

  • Drahtlänge (in) 71, 72

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) .2, 0,15

  • Produktbreite (in) 0,006, 0,008

  • Produktlänge (mm) 1828.8, 1803,4

  • Produktlänge (in) 71, 72

  • Produkthöhe (mm) 0,1, 0,08

  • Produkthöhe (in) .004, 0,003

Verwendungsbedingungen

  • Fehlergrenze/T-Genauigkeit  Spezielle Fehlergrenzwerte +/-.5 C, Standardgrenzwerte/±1 °C

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

Weitere

  • Verbindungserdung  Geerdet, Ungeerdet

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0018

Literatur