Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Tauchhülsen werden zum Schutz von Temperatursensoren eingesetzt, mit denen industrielle Prozesse überwacht und gleichzeitig genaue Temperaturmessungen vorgenommen werden. Eine Tauchhülse besteht aus einer Röhre, die an einem Ende geschlossen ist und im Prozessstrom montiert wird. Am offenen Ende der Röhre wird ein Temperatursensor eingesetzt, der sich in der Regel im Freien außerhalb der Prozessrohre oder des Gefäßes befindet. Die Prozessflüssigkeit überträgt Wärme auf die Tauchhülsenwand, die wiederum Wärme auf den Sensor überträgt. Da mehr Masse vorhanden ist, kann die Reaktionszeit des Sensors reduziert werden. Wenn der Sensor ausfällt, kann er jedoch leicht ausgetauscht werden, ohne das Gefäß oder die Rohrleitung zu entleeren. Um eine genaue Temperaturmessung zu erzielen, sollte die Tauchhülsen-Eintauchlänge das Zehnfache des Außendurchmessers der Spitze betragen. Die Tauchhülse schützt das Instrument vor Druck, strömungsbedingten Kräften und chemischen Auswirkungen der Prozessflüssigkeit. In der Regel wird eine Tauchhülse aus Metall-Langgut gefertigt, damit der Temperatursensor mit einem NPT-Gewinde oder Flansch für die Prozessbefestigung kompatibel ist. 

Vorteile

  • Einfach- und Zweifachverbindungen 
  • Edelstahl-Gehäuse 
  • Verschiedene Tauchhülsenausführungen
  • Hülsenausführungen: Edelstahl, geschweißte Kapsel
  • Verbindungstypen: einfach und zweifach: J, K, T, E
  • Geerdet oder ungeerdet
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Verfahren 
  • Durchfluss 
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  E, J, K, T

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0030

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten