Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Explosionssichere und flammsichere Bezugswerte

US-Elektrovorschrift und kanadische Elektrovorschrift (National and Canadian Electrical Code):

Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C und D

Klasse II/III, Division 1, Gruppen E, F und G T5 (Ta = 80 °C), T6 (Ta = 65 °C)

US-Elektrovorschrift (National Electrical Code) (Artikel 505):

Klasse I, Zone 1, AEx d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C) 

Kanadische Elektrovorschrift (Canadian Electrical Code) (IEC 60079):

Klasse I, Zone 1, Ex d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C)

ATEX:

II 2 G Ex d IIC T5 (Ta = -50 °C bis 80 °C), T6 (Ta = -50 °C bis 65 °C) Gb 

(Siehe Datenblatt für die vollständige Spezifikation)

Orangefarbene Leiste

Vorteile

  • Verschiedene Konfigurationen 
  • Einfach- und Zweifachverbindungen 
  • Edelstahlgehäuse mit legierter Spitze  
  • Hülsenausführungen: Edelstahl mit Kupfer oder Aluminiumspitze 
  • Verbindungstypen: einfach und zweifach: J, K, T, E
  • Geerdet oder ungeerdet 
  • Hülsendurchmesser: 0,188, 0,215, 0,236 (6,0 mm), 0,250 
  • Geber
  • US-amerikanische oder europäische Gewinde verfügbar
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Motoren 
  • Generatoren 
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  E, J, K, T

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0032

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten