Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere einadrigen Kunststoffkabelendverschlüsse TFT-E der Produktreihe Raychem verfügen über ein fortschrittliches Spannungskontrollsystem mit Metalloxid-Matrixtechnologie bieten hohe elektrische Leistung. Das Endverschlusssystem für einadrige Kunststoffkabel ist mit einem Elastomer-Gehäuse mit integrierten Schirmen ausgestattet, das für eine langfristige Leistung in extremen Umgebungen ausgelegt ist.

Das Gehäuse wird für eine einfache Montage mit einem vorgeschmierten, druckfesten Stützkörper geliefert. Das hochwertige Elastomer-Gehäuse ermöglicht in Kombination mit dem gut positionierten Feldsteuerungssystem und der Mastix-Abdichtung gegen Feuchtigkeit eine einfache, zuverlässige und konsistente Montage.

 

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Material wird bei Außenanwendungen nicht beeinträchtigt
  • Verhindert ein Zusammenbrechen aufgrund einer groben Handhabung
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen
  • Ermöglicht eine einfachere Montage auf engem Raum
  • Endverschluss kann nach Montage am Kabel neu positioniert werden
  • Aluminiumschraubverbinder sind für 35 kV-Endverschlüsse verfügbar
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen dem TFT-E und dem TFT-R der Produktreihe Raychem von TE? 

Antwort: Unser Sortiment an Raychem TFT Kaltschrumpf-Endverschlüssen ist mit grauen oder roten Körpern erhältlich. Beide bestehen aus unserem speziell formulierten Raychem-Silikon. 

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  3 Jahre

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, Kaltschrumpf

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, JCN

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 25

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Plastic

  • Anzahl der Schirme  3, 5, 8

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1 – 500,

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 95 – 185, 240 – 400

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 16 – 28, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16,5 – 27

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,06 – 1,7, ,64 – 1,09, ,65 – 1,062, ,85 – 1,45, 1,49 – 2,2

  • Länge (installiert) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • Länge (installiert) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 20,57 – 32,76, 7,36 – 14,73, 29,21 – 32,76, 14,73 – 25,4, 8,38 – 11,93, 20,57 – 25,4, 9,39 – 14,73, 13,46 – 20,57, 8,38 – 20,57, 25,4 – 32,76

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) 1 – 1,29, 1,15 – 1,29, ,81 – 1,29, ,81 – 1, ,58 – 1, ,33 – ,47, ,37 – ,58, ,29 – ,58, ,53 – ,81, ,33 – ,81

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 40

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich, Innenbereich

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TFT-E

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten