Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Raychem Kabelendverschlüsse TFT-R für den Innen- und Außenbereich sind Endverschlüsse, die sich ohne Werkzeug montieren lassen. Der rote Körper der Endverschlüsse wird vorgeschmiert und vorexpandiert auf einem soliden geraden Überstand geliefert, was eine einfache Montage in engen Räumen ermöglicht. Diese Kaltschrumpf-Endverschlüsse weisen ein fortschrittliches Feldsteuerungssystem mit Metalloxid-Technologie auf, das eine hervorragende elektrische Leistung ermöglicht. Sie sind außen mit einem Elastomer-Isolierschlauch ausgestattet, der für eine langfristige Leistung in extremen Umgebungen ausgelegt ist. Der hochwertige Elastomer-Isolierschlauch ermöglicht in Kombination mit dem gut positionierten Feldsteuerungssystem und der Mastix-Abdichtung gegen Feuchtigkeit eine einfache, zuverlässige und konsistente Montage.

Die Endverschlüsse TFT-R, TFT-R-G und TFT-R-SG sind für einadrige abgeschirmte und nicht abgeschirmte extrudierte dielektrische Kabel mit 5/8, 15, 25 und 35 kV mit bis zu 1.250 kcmil ausgelegt. 

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Wartungsfreie, lange Lebensdauer selbst in stark kontaminierten Bereichen
  • Material wird bei Außenanwendungen nicht beeinträchtigt; hervorragende UV-Stabilität
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen
  • Druckbeständiger Kern verhindert ein Zusammenbrechen aufgrund einer groben Handhabung
  • Ermöglicht eine einfachere Montage auf engem Raum
  • Weniger Kabelgarnituren decken eine größere Auswahl an Drahtgrößen ab
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen dem TFT-E und dem TFT-R der Produktreihe Raychem von TE? 

Antwort: Unser Sortiment an Raychem TFT Kaltschrumpf-Endverschlüssen ist mit grauen oder roten Körpern erhältlich. Beide bestehen aus unserem speziell formulierten Raychem-Silikon. 

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  3 Jahre

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, Kaltschrumpf

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Keine

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 5, ≤ 25, ≤ 8

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Plastic

  • Anzahl der Schirme  3, 5, 8

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1 – 500,

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 16 – 28, 13 – 20, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16,5 – 27

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,06 – 1,7, ,64 – 1,09, ,53 – ,8, ,65 – 1,062, ,85 – 1,45, 1,49 – 2,2

  • Länge (installiert) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • Länge (installiert) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 20,57 – 32,76, 7,36 – 14,73, 4,67 – 7,36, 29,21 – 32,76, 10,66 – 14,73, 10,66 – 20,57, 17,27 – 25,4, 14,73 – 25,4, 8,38 – 11,93, 20,57 – 25,4, 13,46 – 20,57, 14,73 – 20,57, 25,4 – 32,76, 7,36 – 11,68

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) 1 – 1,29, ,58 – ,81, 1,15 – 1,29, ,81 – 1,29, ,81 – 1, ,58 – 1, ,18 – ,29, ,33 – ,47, ,42 – ,58, ,29 – ,46, ,42 – ,81, ,29 – ,58, ,68 – 1, ,53 – ,81

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 40

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich, Innenbereich

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TFT-R

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten