• Gehäusetyp  Einfach

  • Formfaktor  XFP

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Ports  1

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Kühlkörper-Höhe  Kundenspezifisch, PCI, SAN, Vernetzung, Vernetzung groß

  • Kühlkörper – Ausführung  Blade, Lamelle, Stift

  • Kühlkörper-Höhe (in) .256

  • Cage-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

  • Kühlkörper-Höhe  6.5 mm [ .256 in ]

  • Kühlkörper-Oberfläche  Eloxiert schwarz, Nickel, Stromloses Nickel

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.05

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .08, .081

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Montageausführung  Doppelseitig (Belly-to-Belly), Durchgangsbohrung – Press-Fit

Gehäusemerkmale

  • Cage-Material  Kupferlegierung, Nickel-Silberlegierung

  • Gehäusematerial  LCP

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Produktbreite (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Produktbreite (in) .854, 2.52

  • Produktlänge (mm) 21.7, 64.03, 65.53, 75.5

  • Produktlänge (in) .854, 2.58

  • Produktlänge (in) .854, 2.58

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlkörper-kompatibel  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Tray

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Elastomere Dichtung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-X29-C1171XN

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.