Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere bimetallischen Presskabelschuhe XCX-XDX können entweder mit Nieder- oder Mittelspannungsendverschlüssen verwendet werden. Sie sind mit Crimptechnik konzipiert. Sie können einfach mit einem normalen Presswerkzeug, von einem geschulten Monteur montiert werden, um sicherzustellen, dass das richtige Drehmoment angewendet wird, um eine zuverlässige und effiziente Verbindung zu gewährleisten. Sie sind dafür ausgelegt, für eine alterungsbeständige Stromverbindung zwischen der Aluminiumhülse und dem massiven Kupferelement zu sorgen. Es ist nur eine einzige Anschlussgröße für einen bestimmten Leiterquerschnitt erforderlich – unabhängig von dessen Kompressionsverhältnis. 

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Bereich: von 16 bis 1.600 mm²
  • Eine Technologie für alle Kabelgrößen
  • Reibungs-Schweißtechnik
  • Tiefe Crimp-Vertiefung, unabhängig von den Fähigkeiten des Monteurs
  • Aluminiumhülse und massives Kupferelement
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die bimetallischen Presskabelschuhe von TE?

Antwort: Die Hülse unserer bimetallischen Presskabelschuhe besteht aus Aluminium und seine Innenfläche aus Kupfer. Beide Teile wurden mit der Reibungs-Schweißtechnik verbunden.

 

Frage: Wofür werden die bimetallischen Presskabelschuhe genutzt?

Antwort: Unsere bimetallischen Presskabelschuhe können verwendet werden, um Aluminiumleiter an eine Kupferstange anzuschließen.

 

Frage: Wie kann ich bimetallische Presskabelschuhe crimpen?

Antwort: Unsere bimetallischen Presskabelschuhe werden mit Deep-Step-Indentation-Technik (tiefe Vertiefung) gecrimpt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Crimp

  • Bolzengröße  M12, M14, M8

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1, 4, 0

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Standard

  • Leitertyp  mehrdrähtig/feindrähtig

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium

  • Primärproduktmaterial  Aluminium, Kupfer

  • Flanschmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Tiefe, gestufte Einkerbung

Abmessungen

  • Kabelschuhbreite (mm) 36, 60

  • Hülsenlänge (mm) 62, 91, 92

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 6.5, 8, 9, 11, 15.5, 17, 22.5, 26, 42, 45, 5,5, 12,5, 37,5, 19,5, 23,3, 13,7, 32,5, 29,1

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .255, .314, .433, .539, .61, 1.47, 0,885, 0,354, 0,216, 1,27, 0,767, 0,492, 1,14, 1,02, 0,669, 1,65, 1,77, 0,917

  • Kabelschuhlänge (mm) 132, 137, 185, 200

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 16, 20, 25, 32, 34, 40, 47, 60, 65

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 2,36, 0,984, 0,629, 2,55, 1,57, 0,787, 1,85, 1,33, 1,25

  • Bohrloch-Durchmesser  10, 10.5, 11, 12.8, 13, 16.5

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1243 – 1243, 1578 – 1578, 1973 – 1973, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 2368 – 2368, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 800 – 800

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich, Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelschuh

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  Für die Anforderungen von NFC 63-061 Klasse A ausgelegt, IEC 61238-1 Klasse A

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, China, Europa, Naher Osten und Afrika

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-XCX-XDX

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten