![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/cellular-antennas-470x445-main.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Entwickelt für robuste mobile Konnektivität
Unsere Mobilfunkantennen sind für den Betrieb auf lizenzierten und unlizenzierten Mobilfunkfrequenzen ausgelegt. Typischerweise sind Mobilfunkantennen im Sub-6GHz-Bereich angesiedelt, aber für viele unlizenzierte Anwendungen können sie auch im Bereich von 617-7125 MHz arbeiten. Unsere Mobilfunkantennen sind in vielen Formen, Größen und Formaten erhältlich, von integrierten Antennen für die Leiterplattenmontage mit einer Länge von 3 mm bis hin zu externen Antennen mit einer Länge von über 3 Metern. Mobilfunkantennen werden oft benötigt, wenn keine qualitativ hochwertigen drahtgebundenen Verbindungen, wie z. B. Kupferkabel, verfügbar sind. Mobilfunkantennen bieten eine Alternative zu WLAN an Orten, an denen die Montage einer kabelgebundenen Infrastruktur unerschwinglich oder nicht möglich ist.
5G
5G mit seiner Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit, seinen niedrigen Latenzzeiten und seinem großflächigen Datenaustausch kann Verbraucheranwendungen mit großen Datenmengen in Echtzeit mit hoher Zuverlässigkeit unterstützen.
IoT
Der Mobilfunk ist der Dienst, der allgemein für das Internet der Dinge, das Netzwerk aus physischen Geräten, Fahrzeugen, Haushaltsgeräten und anderen, verwendet wird. Das IoT und der Mobilfunkdienst ermöglichen es diesen Dingen, Verbindungen herzustellen und Daten auszutauschen.
M2M
Die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation kann auch eine industrielle Instrumentierung umfassen, die es einem Sensor oder Messgerät ermöglicht, die von ihnen aufgezeichneten Daten der Anwendungssoftware zu kommunizieren, die diese nutzen kann.
Die Größe, Form und Art der Antenne hängt stark von der Anwendung ab, für die sie verwendet werden soll. IoT-Geräte benötigen beispielsweise häufig eine Antenne, die in ein kleines Gerät oder ein Gerät mit begrenztem Platzangebot befestigt werden kann und die in der Nähe anderer Hardware oder elektrischer Komponenten wirksam funktioniert. Die Antenne selbst muss sehr viel größer werden, um größere Reichweiten oder einen deutlich höheren Antennengewinn zu erzielen. Omnidirektionale Basisstationsantennen können z. B. 3 m lang/hoch sein.
Um eine Antenne mit hoher Verstärkung kompakter zu machen, muss ihr Format geändert werden. Yagi- oder logarithmisch-periodische Antennen sind zum Beispiel deutlich kleiner als eine große Basisstationsantenne, bieten aber einen hohen Gewinn für die Abdeckung über große Entfernungen. Dies wird erreicht, indem viel mehr Antennenelemente in einem kompakteren Format untergebracht werden, wodurch das Strahlungsdiagramm der Antenne stark gerichtet wird.
Vorteile ergeben sich auch bei der Verwendung von Mobilfunkantennen in Innenräumen. Mobilfunknetze mit höherer Frequenz, wie 5G, sind weniger in der Lage, von außen ins Innere eines Gebäudes vorzudringen. Um eine nahtlose Konnektivität innerhalb des Gebäudes oder des Campus zu gewährleisten, können Mobilfunkantennen in verschiedenen Formaten im Gebäude montiert werden. Dies ermöglicht einen nahtlosen 4G- oder 5G-Betrieb innerhalb des Gebäudes.
Die lizenzierten Mobilfunkbänder ermöglichen es den Betreibern, private Netzwerke aufzubauen. Das bedeutet, dass ein kleiner Teil einer zellularen Frequenz von einem Betreiber gekauft oder lizenziert werden kann und für allgemeine Nutzer nicht zugänglich ist. Gängige Beispiele sind die 900-MHz- und CBRS/C-Band-Frequenzbänder, die für privatere und damit sichere Kommunikationsnetzwerke lizenziert werden können.
Der Befestigungsposition und die Anwendung der Antenne spielen bei den verfügbaren Antennenoptionen eine große Rolle. TE verfügt über das größte verfügbare Portfolio an Antennen sowie über kundenspezifische Entwicklungen und LDS-Antennentechnologie. Wenn die Antenne nicht in unserem Portfolio vorhanden ist, können wir ein maßgeschneidertes Produkt speziell für einen Kunden oder eine Anwendung entwickeln.
![Orangefarbener Abstandshalter](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Neues Produkt – Ultrabreitband-Antennen (UWB)
Die selbstklebenden Ultrabreitbandantennen (UWB) von TE Connectivity (TE) bieten eine unabhängige, ultradünne Groundplane-Alternative zu keramischen Chip-Antennen und erhöhen die Designflexibilität durch die Befestigung der Antenne am Gehäuse Ihres Geräts. Diese Geräte ermöglichen präzise Ortungs- und Verfolgungsanwendungen in Innenräumen, Zugangskontrolle und Kontaktverfolgung. Mit der Fähigkeit, Objekte bis zu/innerhalb von 10 cm zu orten und am Gehäuse Ihres Geräts zu befestigen, bieten UWB-Antennen eine leistungsstarke Lösung in einem kleinen Paket für die Low- und High-Band UWB-Kanäle 1 bis 9 (3–8,5 GHz).
Produkteigenschaften
Arten von Mobilfunkantennen
Kleiner Formfaktor, Gehäusemontage und omnidirektionaler Betrieb ermöglichen eine große Vielfalt an Designoptionen
- Geringere Größe unterstützt die häufig verwendeten UWB-Kanäle 5 (6,5 GHz) und 9 (8 GHz).
- Verschiedene Standard-Kabellängen verfügbar
Breitband-Antennendesign deckt den Großteil der Ultrabreitband-Frequenzbereiche ab – ideal für Anwendungen zur Standortbestimmung
- Mit Frequenzbereichen von 3,1 GHz bis 8,5 GHz decken die aktuellen Produktversionen die gängigsten Frequenzbändern ab und ermöglichen die Unterstützung von branchenführenden UWB-Transceivern.
Hocheffizientes Design reduziert den Gesamtstromverbrauch
- Verlängert die Lebensdauer der Batterie des Endgeräts
- Geringe Implementierungskosten
![UWB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/uwb-t1.png)
![UWB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/uwb-t2.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Antennen für 5G, NB-IoT und Cat-M
TE entwickelt Antennen für 5G, NB-IoT und Cat-M, die das breite Frequenzband und verschiedene Bandbreitenanforderungen von Internet of Things (IoT)-Mobilgeräten abdecken. Sie bieten eine Vielzahl von Bandlösungen von 600 MHz bis 7,125 GHz. Abhängig von ihrer Systemarchitektur können Kunden diese Antennen mit unterschiedlichen Montagearten (z. B. Leiterplattenmontage, eingebettete, externe oder Klemmenantenne), Kabellängen und Anschlussoptionen wählen. Diese Antennen können leicht in Endgeräte integriert werden, da keine Abstimmung erforderlich ist und TE einen Service für die Einbettung und sogar komplexe Mehrfach-Antennenbaugruppen anbietet.
Anwendungen für Automobile und Nutzfahrzeuge
TE entwickelt eine breite Palette von Antennen für Fahrzeuge, öffentliche Verkehrsmittel und Rettungsdienste.
Die Antennen werden häufig für den Nachrüstmarkt oder für Fahrzeugflotten und andere mobile Anwendungen eingesetzt. Die Antennen von TE reichen von Single-Port- und Single-Band-Lösungen bis hin zu Multi-Port- und Multi-Band-Antennen. Multi-Port-Antennen oder Kombi-Antennen, wie sie manchmal genannt werden, bieten in der Regel 4G, 5G LTE, WLAN und GNSS über eine einzige Antenne. Einige Antennen bieten auch Bluetooth sowie VHF, UHF und Frequenzen für die öffentliche Sicherheit über eine einzige Antenne.
Für den Einsatz in Fahrzeugen bieten wir variable Ausführungen für verschiedene Innen-, Unterflur- und Außenmontagen an.
Kommunikationsanlagen und Verbrauchergeräte
TE bietet eine breite Auswahl an Standard-Antennen und eine beeindruckende Kompetenz bezüglich kundenspezifischen Antennenlösungen; wir arbeiten eng mit Kunden zusammen, um erfolgreiche Integrationslösungen zu erreichen. Unsere LDS-Antennen und MetaSpan-Technologie können bei Ihrer Anwendung kostbaren Platz sparen, indem HF-Technik sowie mechanische und elektrische Funktionen in ein einziges Bauteil integriert werden. Ob für Kommunikations- oder Verbrauchergeräte, das IoT, M2M oder Anwendungen im vernetzten Zuhause – unsere Antennenspezialisten entwickeln mit Ihnen zusammen die richtige Antennenlösung für Ihr Design.