Höhere Datenraten für DAS-Konnektivität in Gebäuden

Unsere DAS-Antennen (Distributed Antenna System) mit flachem Profil können diskret an Deckenfliesen oder feste Decken montiert werden und stellen ein verteiltes LTE- oder Wi-Fi-Signal dort bereit, wo es am meisten benötigt wird. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Konnektivität und höheren Datenraten benötigen große intelligente Gebäude eine Reihe von DAS-Antennen in Verbindung mit einem verteilten Antennensystem, um das Signal im gesamten DAS-Netzwerk eines Gebäudes oder eines Campus zu verbreiten.

Produkteigenschaften

DAS-Antennen von TE Connectivity

DAS steht für Distributed Antenna System — verteiltes Antennensystem. DAS-Antennen wurden für drahtlose Kommunikationssysteme entwickelt. Der Markt für DAS-Antennen wächst weiter, da die Nachfrage nach erweiterter Netzabdeckung und Konnektivität in allen Bereichen steigt.

 

Unsere Produkte sind führend im Bereich der DAS-Innovation:

 

  • Ultraflache Mobilfunkantennen für neue 5G, 4G, CBRS/C-Bänder, LAA und LTE-U Bänder (SISO und MIMO)
  • Sehr niedrige PIM und hocheffizient
  • MIMO Antennen mit flachem Profil, verfügbar mit 2 oder 4 Anschlüssen
  • Antennenspezifikationsetikett mit QR-Barcode
  • Kundenspezifische Designs möglich

CFSA69594P und CFSA69594P1 Breitband-DAS-Antennen mit niedriger PIM für Innenräume, omnidirektional mit flachem Profil für die Deckenmontage

Deckt Innenraum-Reichweiten von 698-960 MHz und 1690-5925 MHz für 5G, 4G/LTE und älteren Mobilfunknetzen ab. Eignet sich sehr gut für Umgebungen, in denen eine weitwinklige Abdeckung für eine erfolgreiche drahtlose Bereitstellung erforderlich ist und gleichzeitig die gewünschte Gebäudeästhetik erhalten werden soll.

Produkteigenschaften

  • 5G-Sub-6-GHz einschließlich C-Band, CBRS, LAA
  • Ultraflaches Profil
  • Sehr niedrige und optimierte PIM (weniger als -163 dBc)
  • Kann direkt und einfach an Deckenfliesen oder feste Decken montiert werden
  • Das Radom kann mit handelsüblichen Sprühfarben lackiert werden (darf kein Metall enthalten)
  • Brandschutzklasse UL94-V0
  • Plenum-bewertetes Kabel
Antennenhalterung für Deckenfliesen
Antennenhalterung für Deckenfliesen - CFSA69594P
Antennenhalterung für feste Decken
Antennenhalterung für feste Decken - CFSA69594P1