Gleichzeitige Datenübertragung an angeschlossene Netzwerke

Antennen für die Kommunikation im Bereich der öffentlichen Sicherheit, landmobile Funklösungen und private Mobilfunklösungen sind so konzipiert, dass sie in Notsituationen eine interoperable Kommunikation ermöglichen. Diese Antennen sind für die Fahrzeug- und tragbare Kommunikation ausgelegt. Diese Antennen arbeiten über einen weiten Frequenzbereich und ermöglichen die gleichzeitige Datenübertragung zu verbundenen Netzwerken mehrerer Benutzer, die Anwendungen der staatlichen und öffentlichen Sicherheit und kommerzielle Anwendungen betreiben.

Unser Portfolio an Antennen für die öffentliche Sicherheit ist für den Einsatz in Behörden für die öffentliche Sicherheit, bei Rettungsdiensten, Ersthelfern, im Flottenmanagement und in Transportnetzwerken konzipiert. Die Antennen sind für ihre robuste Zuverlässigkeit in gefährlichen Situationen und rauen Umgebungen bekannt. Dieser gute Ruf wird durch ihre etablierte Marktpräsenz und unsere innovativen Spritzgusstechniken mit verifizierten Plattformen und einer Vielzahl von Anschlussoptionen weiter verstärkt. Unsere Ingenieure kennen das System bis ins kleinste Detail und setzen fortschrittliche, proprietäre Design-Tools ein, um neue Denkweisen und kreative Designs mit unübertroffener Leistung auf den Markt zu bringen, die in jeder Anwendung einen Mehrwert bieten. Dazu zählen erstklassige Antennenlösungen für Festnetz- und Mobilfunkkunden, Basisstationen, drahtloser Backhaul, tragbare Funkgeräte, Telematiklösungen und weitere Anwendungen.

Ausgewählte Produkte

Arten von Antennen für die öffentliche Sicherheit

Mobilfunkantennen


Mobilfunkantennen werden ganz einfach für die drahtlose Zwei-Wege-Sprach- und Push-to-Talk-Kommunikation verwendet. Öffentliche Sicherheits- und Rettungsdienste setzen zunehmend auf Antennenlösungen mit mehreren Anschlüssen oder Frequenzen, um 4G/5G, GNSS, WLAN, Bluetooth und weitere Übertragungsstandards in ihre Mobilfunklösung zu integrieren.


Antennen für tragbare Funkradios


Antennen für tragbare Funkradios werden für die drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation von Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehr, Zivilschutz, Militär, Bauwesen und Transportfirmen verwendet. Unsere Antennen für tragbare Funkradios sind der Weltstandard für zuverlässige, flexible Antennen.

 

Verteilbasisstation


Verteilbasisstation-Antennen bieten eine unübertroffene, maximale Nullfüllung, um eine gleichmäßige Verstärkung in der Nähe des Masten und eine Ausweitung in Richtung Horizont zu gewährleisten. Diese Antennen werden hauptsächlich für Anwendungen der öffentlichen Sicherheit oder private Netzwerke verwendet. Das Verteilzentrum koordiniert und steuert die zu verteilenden Einheiten und verfolgt den Standort und die ID der verteilten Einheiten.