Erleben Sie zuverlässige Vielseitigkeit – mit dem Modell 105
Unser Tunnelofen Modell 105 (M105) bietet einen kontrollierten Verarbeitungsprozess für viele Warmschrumpfprodukte, der sich durch Anpassungsfähigkeit und Sicherheit beim Betrieb auszeichnet.
600 °C
Maximale Temperatureinstellung

Unbegrenzte Schlauchlänge (wenn parallel zur Riemenrichtung)
76.2
Maximaler Schlauchdurchmesser (mm)
Zuverlässige Vielseitigkeit. Der Tunnelofen Modell 105 (M105) bietet einen kontrollierten Verarbeitungsprozess für viele Warmschrumpfprodukte. Als integriertes modulares Gerät transportiert er auf dem Maschennetz-Förderband platzierte Werkstücke durch die Heizkammer und dann an mehreren Kühlgebläsen vorbei. Schließlich gibt er sie am hinteren Ende des Förderbands aus. Er verfügt über zwei Positionen für die obere Heizkammer: 54 mm [2,11 in] und 98 mm [3,86 in]. Hierbei werden die Lagerbolzen herausgezogen und in der anderen vorgesehenen Lagerposition eingesetzt.
Die obere Heizkammer ist so angeordnet, dass auch Werkstücke verarbeitet werden können, bei denen nur ein Teil in der Heizzone liegen soll. Sie ist mit einstellbaren Hitzeschilden ausgestattet, um den Heizprozess für verschiedene Anwendungen zu optimieren. Zwei geprägte, nach strengen Sollleistungsvorgaben gefertigte Folienheizelemente werden ebenso wie die gleichmäßigen Temperaturen (600 ˚C maximale Temperatureinstellung) über einen in das obere Heizelement integrierten Wärmefühler geregelt.
Eigenschaften und Vorteile
- Geschwindigkeits- und Temperaturregelung
- Fortlaufend geregelter Prozess
- Anpassbar an verschiedene Anwendungen
- CE-konform und für weltweiten Einsatz geeignet
- Alarmleuchten für Heizgerätbetrieb und Überhitzung
Anwendungen
- RAYCHEM Warmschrumpfschläuche
- Einwandige Warmschrumpfschläuche
- Klebstoffbeschichtete Warmschrumpfschläuche