2-in-1-Maschine mit hoher Genauigkeit und Flexibilität
Unser Hochleistungs-Shuttle-Heizgerät XS-D1 ist eine 2-in-1-Maschine mit innovativer Fork-Movement-Technologie, die entweder gespleißte oder geschlossene Produktkonfigurationen ermöglicht und zwei Arbeitsstationen für den Dauerbetrieb umfasst.
Eine hochpräzise, flexible und effiziente Lösung für die Drahtkonfiguration in der Automotive-Industrie, einschließlich Anwendungsbereichen für E-Fahrzeuge. Das Hochleistungs-Shuttle-Heizgerät XS-D1 ist eine 2-in-1-Maschine mit innovativer Fork-Movement-Technologie, die entweder gespleißte oder geschlossene Produktkonfigurationen ermöglicht und zwei Arbeitsstationen für den Dauerbetrieb umfasst. Die automatische Höhenverstellung des oberen Heizelements ermöglicht die Erzeugung einer konstanten Temperatur sowie die Verwendung von Draht unterschiedlicher Größe für vielschichtigere Projekte. Die programmierbaren Funktionen sind bedienerfreundlich und verringern den Abfall. Die Maschine bietet auch eine automatische Heizkammerbewegung, die eine nahtlose Übertragung des Heizelements ermöglicht, sobald die Abdeckung geschlossen ist, und sie öffnet sich automatisch, sobald der Zyklus abgeschlossen ist.
550 °C
Maximale Temperatureinstellung
250mm
Maximale Schlauchlänge (bei horizontaler Platzierung zur Maschine)
70mm
Maximaler Schlauchdurchmesser