Sichere und geschützte Verbindungen
AMPMODU MTE-Steckverbinder sind in Schneidklemm- und Crimpanschlussausführungen erhältlich und für „Kurzpunkt“-Einzelkontakte geeignet. Die Arretierung sorgt für eine sichere Verriegelung zwischen Gehäusen.
Ein System mit vielen Vorteilen. Das AMPMODU MTE-System mit Kupplungshülsen ermöglicht das Verbinden von Buchsensätzen für Doppelreihenkonfigurationen. Zudem sind Versionen für die Chassis-Befestigung verfügbar.
IDC
Crimp
.100
Raster
.100
Raster
Eigenschaften
- Das Montagedesign umfasst Arretierung und Polarisierung
- Kupplungshülsen ermöglichen das Verbinden kleinerer Buchsen- und Stiftsätze mit Führungsrippen für größere ein- oder zweireihige Arretiersteckverbinder
- Mit drei Beschichtungen erhältlich
- Gesenkoption für Pfosten ermöglicht Arretierung auf der Leiterplatte
- Hochtemperaturoption ist SMT-kompatibel mit Wellenlöten bis 265 C
Anwendungen
- Automobilsteuerungen
- Instrumente und Testausrüstung
- Telekommunikation
- Speichergeräte
- Haushaltsgeräte
- Medizinische Instrumente
- Automaten
- Kopierer