Zuverlässige Verbindungen
Die AMPMODU System 50-Steckverbinderfamilie umfasst eine Vielzahl von hochdichten Leiterplatte-auf-Leiterplatte- und Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindern. Die Stecker der Kabel sind mit Flachbandkabel- oder flexiblem Flachkabelendverschluss erhältlich.
Eigenschaften
- Das breite Spektrum an Komponenten und Anwendungsmöglichkeiten, kombiniert mit geringer Größe und hervorragender Qualität, machen das AMPMODU System 50 zur idealen Lösung für Systeme mit hoher Dichte.
- Polarisiertes Gehäuse zur Vermeidung falscher Steckungen
- Gehüllte Gehäuse für Bedienersicherheit und Kontaktschutz
- Integrierte Arretierung
- Ideale Kontaktisolationsunterstützung für Anwendungen mit langer Lebensdauer
- Der doppelte Kontaktausleger mit integriertem Überdehnungsschutz ist zuverlässig und eignet sich für Anwendungen, die starken Stößen/Vibrationen ausgesetzt sind.
- Flachbandkabel-Steckverbinder sparen Platz auf der Leiterplatte und vermeiden Probleme mit der Klinkenhöhenkompatibilität.
- Außer den Flachbandkabel-Steckverbindern sind auch flexible Flachkabelprodukte erhältlich.
Anwendungen
- Speichergeräte
- Medizinische Ausrüstung
- Spielausrüstung
- Automobilsteuerungen
- Server
- Test-/Messgeräte
- Fabrikautomatisierung
- Telekommunikationsausrüstung
Ein kompaktes System, das viele Vorteile bietet. Das breite Spektrum an Komponenten, kombiniert mit geringer Größe und hervorragender Qualität, machen das AMPMODU System 50 zur idealen Lösung für Systeme mit hoher Dichte. Die polarisierten Gehäuse verhindern ein falsches Stecken und fördern die Sicherheit von Bedienern und Kontakten. Der doppelte Kontaktausleger mit integriertem Überdehnungsschutz ist zuverlässig und eignet sich für Anwendungen, die starken Stößen/Vibrationen ausgesetzt sind.
Klinke
Verfügbar
.050
Raster