![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/elcon-mini-family-narrow-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mini-Anschluss mit optimaler Leistung
Mit unseren ELCON Mini-Stromversorgungsverbindungen können Sie noch mehr Leistung auf kleinerem Raum unterbringen. Die Verbindungen weisen einen kleinen Formfaktor von 8 mm Höhe auf und unterstützen höhere Stromstärken als Lösungen ähnlicher Größe (bis zu 40 A pro Kontakt, 400 Volt AC oder DC). Diese Verbindungen sorgen mit ihrer niederohmigen Schnittstelle für eine äußerst zuverlässige Systemleistung. Zu den Leistungsmerkmalen zählen positive Arretierung mit Metallrastfeder, optionale Codierungskontakte für Abtast-/Erkennungsfunktionen, verbesserte Erdung sowie branchenerprobte Crimpverbindungskontakte.
NEU
2x3 ELCON Mini-Kabelsätze
Die neuen 2x3 ELCON Mini-Kabelsätze von TE ergänzen die breite Palette bestehender aktueller Kontaktangebote und tragen so zur Erhöhung der Stromversorgung und Verteilung auf der Leiterplatten innerhalb einer benutzerdefinierten Anwendung bei.
Diese Kabelsätze können mit bis zu 35 A pro Kontakt einen höheren Strom als vergleichbare Lösungen unterstützen und sind hochspannungsfähig (400 V AC/DC). Sie sind verfügbar in Standard- oder hoch flexiblen Bauweisen zur leichteren Trassierung, in Ausführungen mit Metallrastfeder oder Kunststoff-Aufreißlasche. Darüber hinaus können sie vielfältig angepasst werden, um strikte Designanforderungen besser zu erfüllen
![2x3 ELCON Mini-Kabelsätze](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/elcon-mini-2x3-620x250.jpg)
SPAR€N
Kosteneffektive Lösung für die Kabel-an-Leiterplatte-Stromversorgung
40
Unterstützt hohe Stromstärken bis 40 A pro Kontakt.
SICHER
Positive Arretierung mit Metallrastfeder für zuverlässige Konnektivität
Sehen Sie sich unsere ELCON Mini Steckverbinder- und Kabelbaugruppenbroschüre für wichtige Funktionen, Anwendungen und Teilenummern an.
Open Compute Project
Stromversorgungslösung für OCP-Switching
Der ELCON Mini-Steckverbinder ist die bevorzugte interne Kabel-an-Leiterplatte-Stromversorgungslösung in „Wedge“-Schaltern (Top Of Rack) von OPC.
![ELCON Mini-Leistungssteckverbinder mit 3 Positionen](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/elcon-mini-3pos-620x250.jpg)
Geringe Größe, viel Power
Geballte Power
- Unterstützt hohe Stromstärken bis zu 40 A pro Kontakt mit einem hochwertigen gestanzten Kontaktdesign.
- Unterstützt 400 V AC oder DC
- Kleiner Formfaktor von 8 mm Höhe
- Die Konfiguration mit 2 Positionen weist ungefähr die gleiche Größe wie die beliebten HDMI-Multimedia-Steckverbinder mit flachem Profil auf.
![Gestapelte 2x3 ELCON Mini-Steckverbinderlösung](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/elcon-mini-stacked-620x250.jpg)
Von Grund auf zuverlässig:
- Niederohmige, hoch zuverlässige Schnittstelle
- Positive Arretierung mit Metallrastfeder
- Aufreißlasche für I/O-Anwendungen zur Stromversorgung*
- Codierungskontakte für Abtast-/Erkennungsfunktionen*
- Berührungssichere Kontakte und dritter Stift für die Schutzerdung*
Große Auswahl von Möglichkeiten:
- Vielseitigeres Portfolio als bei der Konkurrenz
- Press-Fit-Montage oder Lötteile*
- Kabelsätze in Standard- oder hochflexiblen Bauweisen zur leichteren Trassierung, vielfältig anpassbar
*Optionale Funktionen. Diese stehen möglicherweise nicht bei allen Konfigurationen zur Verfügung.
![ELCON Mini-Kabelsätze](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/elcon-mini-cables-620x250.jpg)
Liste der Kabelsätze:
ELCON Mini-Leistungssteckverbinder
-
Klicken Sie hier, um eine Liste der Standardprodukte für ELCON Mini-Kabelsätze anzuzeigen.
Diese Standardprodukte sind im allgemeinen Verkauf und als Muster erhältlich. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um kundenspezifische Konfektionierungen für Ihre speziellen Anforderungen zu entwerfen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an einen Vertreter von TE.
Ausgewählte Anwendungen:
ELCON Mini-Leistungssteckverbinder
- Datenaustausch
- Drahtlos
- Rechenzentren mit OCP-Schaltern
- Hohe Rechenleistung
- Speicherung
- Power für den Einsatz in industriellen Anwendungen
- Gewerbliche Geräte mit höherem Strombedarf
- Alle Einheiten zur Energieverteilung mit flachem Profil, die einen Steckverbinder mit kleinem Formfaktor bei hoher Stromstärke erfordern