445x470.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Eine leistungsstarke Verbindung
ELCON Einschubverbindungen sind die nächste Generation der Einschubsteckverbinder, die eine optimale Anpassung für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Sammelschienen-Ausführungen von bis zu 200 A pro Kontakt bieten. Unsere umfassende Produktfamilie bietet unterschiedliche Gehäuse- und Kontaktoptionen, die individuell zusammengestellt werden können, um die richtige Lösung für nahezu alle Strom-Einschubanforderungen zu erstellen.
Produkteigenschaften
ELCON Einschubsteckverbinder
- Stromführendes Einstecken, blind steckbare Steckverbinder
- AC/DC, Strom und Signal
- Ausführungen für Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte und Kabel-an-Sammelschiene
- Hochleistungskontakte von CROWN BAND
- 35 A bis 200 A pro Stromkontakt
- Schwimmende Montage für blindes Stecken sowie optionale Führungsstifte
- Umfassende Produktfamilie mit unterschiedlichen Gehäuseoptionen und Kontakten verfügbar
- Kundenspezifisch konfigurierbar
- Die verschiedenen Montageausführungen umfassen Leiterplattenenden, Löthülsen, Gewinde, Crimpverbindungen und Press-Fit-Optionen
POWER
35 A bis 200 A pro Kontakt
EASE
Hot-Plug-fähig & blind steckbar
FIT
Anpassbar an nahezu alle Strom-Einschubanforderungen
Ausgewählte Anwendungen
ELCON Einschubsteckverbinder
- Rauscharme Stromversorgungen
- Live-Hot-Plug-Stromversorgungen
- Prüfeinrichtung
- AC-Wandler
- Server
- Router
- Datenspeichergeräte