Kompakter Kontakt mit niedriger Einsteckkraft
Unsere FASTON Miniatur-Flachsteckhülsen der Serie 250 wurden für Anwendungen mit begrenzter Fläche entwickelt, die nicht mit herkömmlichen, geraden Steckhülsen in voller Größe kompatibel sind. Diese aus verzinntem Messing gestanzte Steckhülse kann mit Standardflachsteckern von 0,250 x 0,032 Zoll gesteckt werden und unterstützt einen Dauerstrom von bis zu 7 A. Die Steckhülsen verfügen über UL- und CSA-Zulassung, ihre Einsetz- und Ausziehkräfte sind mit FASTON Kontakten in voller Größe vergleichbar und sie sind für die maschinelle Anwendung mit halb- oder vollautomatischer Werkzeugausstattung ausgelegt. Häufige Anwendungen für Mini FASTON Kontakte sind Elektrowerkzeuge, kleine Haushaltsgeräte und andere Systeme mit beengten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | 0.250 |
Ausrichtungen |
Gerade |
Flachkontaktdicke (Zoll) |
0.032 |
Crimptypen |
F-Crimp |
Drahtstärke nach AWG |
22-18 | Werkstoffe / Beschichtung |
Basis: Messing Beschichtung: Zinn |
Maximaler Dauerstrom (A) |
7 | Vorisolierung verfügbar |
Nein |
Maximale Betriebstemperatur (oC) |
105 |
Behördliche Zulassung(en) |
UL, VDE, CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) |
35.6 | Brandschutzklasse der Isolation |
k. A. |