Vollständig isolierte Flachsteckhülsen und Flachkontakte
Ultraschnelle, vollständig isolierte FASTON Steckhülsen und Flachstecker verfügen über eine vorisolierte Crimphülse für eine sichere, einfache Montage und geringere anwendungsbezogene Kosten. Diese Flachsteckkontakte schaffen zuverlässige elektrische Verbindungen mit einer geschlossenen Hülse, die eine vergleichbare elektromechanische Leistung wie Kontakte mit offener Hülse aufweist, und einer Steckhülse mit mehreren Kontaktpunkten für einen reduzierten Schnittstellenwiderstand. Die isolierten Kontakte lassen sich leicht manuell montieren, verfügen über ein ergonomisches LIF-Design (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft) und erfordern keine gefährlichen chemisch expandierten oder Warmschrumpfschläuche. Bei der Verwendung automatisierter Anschlüsse werden das Crimpen und die Isolierung der Kontakte mit einem einzigen Hub abgeschlossen, wodurch sekundäre Isolationsschritte entfallen und weniger anwendungsbezogene Kosten anfallen.

Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .110, .125, .187, .205, .250 | Ausrichtungen | Gerade und gewinkelt |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .016-.032 | Crimptypen | D-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 26-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Zinnbronze Bronze Beschichtung: Zinn |
Maximaler Dauerstrom (A) | 24 | Vorisolierung verfügbar | Ja |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 105 | Behördliche Zulassung(en) | UL und CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | ≤75.6 | Brandschutzklasse der Isolation | UL 94 V-2 |