Steckhülsen mit F-Federkontakt
Das ergonomische Kontaktdesign der Positive Lock und FASTON F-Spring Flachsteckhülsen mit einer niedrigen Einsteckkraft (LIF) von nur 15 N pro Kontakt bietet eine einfache und sichere Montage. Die Quick Connect-Steckhülsen verfügen außerdem über eine freitragende Oberfläche mit einer Verriegelungsvertiefung, die sowohl eine hohe Rückhaltekraft bietet als auch hilft, die Kontaktfläche während des Steckens sauber zu halten. Der angeschlossene Kontakt erzeugt mehrere elektrische Anschlusspunkte und bietet so eine hervorragende Kontaktstabilität und einen geringen Durchgangswiderstand. Unsere F-Spring Steckhülsen werden in Bereichen wie Elektro- und Haushaltsgeräte, Elektromotoren, Klimaanlagen und Beleuchtung verwendet.

Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .187, .250 | Ausrichtungen | Gerade, fahnenförmig nach rechts |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .032 | Crimptypen | F-Crimp |
Drahtstärke (AWG) | 24-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Messing, Stahl Beschichtung: Vorverzinnung, Nickel |
Maximaler Dauerstrom (A) | 20 | Vorisoliert? | Nein |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | Standard: 105 Hochtemperatur: 250 |
Behördliche Zulassung(en) | UL, VDE, CSA |
Steckkraft zwischen Steckhülse und Flachstecker (N) | Messing ≤ 15N Stahl ≤ 35N |
Brandschutzklasse der Isolation | k. A. |
Ausgewählte Produkte
Mehrpoliger Positive Lock Steckverbinder mit X-LIF F-Federkontakt
Ein mehrpoliges Gehäuse, das mit Positive Lock-F-Federkontakten mit extra geringer Einsteckkraft (X-LIF) kompatibel ist, um eine effiziente, ergonomische und fehlersichere Montage zu ermöglichen.