Isolierter Crimpkontakt in nur einem Schritt
Die vorisolierten Ultra-Pod-FASTON Kontakte ermöglichen eine effiziente Anwendung von vollständig isolierten Kabel-auf-Kabel-Verbindungen in einem Schritt. Der integrierte Kunststoffträger macht sekundäre Isolationsvorgänge überflüssig und ist sowohl mit Arbeitstisch- als auch mit automatischen Hochgeschwindigkeits-Verarbeitungsmaschinen kompatibel. Die Isolation schützt die Kontakte vor Stößen und kurzzeitigen Gefahren und ist für bis zu 600 V ausgelegt. Die Kontakte zeichnen sich durch ein LIF-Design (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft) aus, das das Einsetzen von Flachsteckern erleichtert, den Bediener weniger strapaziert und die Montageeffizienz verbessert. Die Ultra-Pod Isolationsprodukte und Kontakte sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, um anwendungsspezifische Sicherheits- und elektrische Anforderungen zu erfüllen.

Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .110, .187, .250 |
Ausrichtungen | Gerade, gewinkelt |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .020-.032 |
Crimptypen | F-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 22-10 |
Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Zinnbronze Bronze, Stahl Beschichtung: Zinn, Nickel |
Maximaler Dauerstrom (A) | 24 | Vorisolierung verfügbar | Ja |
Maximale Betriebstemperatur (oC) | 105 | Behördliche Zulassung(en) | UL, CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | ≤80.1 | Brandschutzklasse der Isolation | UL 94 V-0 & V-2 |