Schnell, zuverlässig und geringe Kosten pro Leitung

Die FASTON Flachstecker und Steckhülsen umfassen eine Produktfamilie von Quick Connect-Verbindern die eine hohe Verarbeitungsrate, niedrige anwendungsbezogene Kosten und eine gleichbleibende Kontaktzuverlässigkeit bieten. Wir bieten gerade und gewinkelte Quick Disconnect-Steckhülsen, Flachstecker und PCB-Flachstecker. Die Stecker und Steckhülsen sind mit zahlreichen optionalen Funktionen erhältlich, darunter isolierte Ultra-Fast und Ultra-Pod FASTON Kontakte, FASTON Steckhülsen der Standardproduktlinie mit geringer Einsteckkraft (LIF), kompakte Mini FASTON Kontakte und hochtemperaturbeständige vernickelte Stahlkontakte. Unsere FASTON Produkte werden basierend auf der Flachkontaktbreite in Serien gruppiert, die von 0,110 Zoll für die kleinste Serie 110 bis zu 0,312 Zoll für die größte Serie 312 reichen.

FASTON Kabelschuhe

Produkteigenschaften

 

Flachkontaktbreite (Zoll) .110, .125, .187, .205, .250, .312
Ausrichtungen
Gerade, gewinkelt nach links, gewinkelt nach rechts, Piggyback
Flachkontaktdicke (Zoll)
.012-.032
Crimpmethode
F-Crimp, Tab-Lok, C-Crimp, 2D-Crimp
Drahtstärke (AWG)
26-8 Werkstoffe / Beschichtung
Basis: Zinnbronze Bronze, Stahl
Beschichtung: Zinn, Vorverzinnung, Silber, Nickel
Maximaler Dauerstrom (A)
24 Vorisoliert?
Ja
Maximale Betriebstemperatur (oC)
Standard: 110
Hochtemperatur: 250
Behördliche Zulassung(en)
UL, VDE, CSA
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N)
15-80 Brandschutzklasse der Isolation
UL 94 V-0 & V-2

Ausgewählte Produkte

FASTON Standard-Steckhülsen

Fortschrittliche Quick Disconnect-Kontakte mit einem robusten LIF-Design (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft), das bei der Prüfung bis zu sechs Steckzyklen standhielt. Die Kontakte sind in mehreren Crimpoptionen erhältlich, einschließlich der innovativen 2D-Crimpverbindung, die eine breite Palette von Drahtgrößen mit einem einzigen Kontakt und einem einzigen Applikator akzeptiert.

 

F-Spring-Kontakte

Kontakte mit ergonomischen Merkmalen für eine sichere und effiziente Montage, einschließlich verbesserter Arretierung, Einsteckbarkeit und Kontaktstabilität.

 

Ultra-Fast FASTON Steckhülsen und Flachstecker

Vollständig isolierte Flachsteckhülsen und Flachstecker bieten einen geschützten Kontakt und eine Crimpverbindung mit geschlossener Hülse. 

 

Vorisolierte Ultra-Pod FASTON Kontakte

Vollständig isolierte Steckhülsen und Flachstecker mit einem F-Crimpkontakt, der mit einem Press- und Applikatorhub gecrimpt und isoliert wird.

 

FASTON Steckhülsen der 4.8 Serie für Flachstecker mit verschiedenen Dicken

Die geraden FASTON Steckhülsen der 4,8 (187) Serie sind mit Quick Disconnect-Flachsteckern von 0,5 mm (0,020 Zoll) oder 0,8 mm (0,031 Zoll) Dicke steckbar.

 

FASTON Miniatur-Steckhülse der 250 Serie

Kompakter, gerader Kontakt für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Die Steckhülse kann mit Flachsteckern von 0,250 x 0,032 Zoll gesteckt werden und unterstützt bis zu 7 A Dauerstrom.

Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.