Baureihen 30 / 30 EC
Unsere bistabilen Relais der KISSLING Baureihe 30 sind mit Nennspannungen von 12 V und 24 V und mit Dauernennstromwerten von 75 A bis 1000 A erhältlich. Sie sind darauf ausgelegt, auch die schwierigsten Betriebsanforderungen zu erfüllen.
KISSLING Bistabile Industrierelais der Baureihe 30
Produktmerkmale | Technische Daten | Anwendungsbereiche |
|
|
|
KISSLING 1-polige bistabile Relais
Baureihe 30
Dank seinem sorgfältigem Design und dem optimierten Magnetkreis zeichnet sich dieses bistabile Relais durch eine hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus.Die Abdichtungstechnologie dieser Relais erfüllt oder übertrifft die Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung). Diese Relaisserie eignet sich gut für verschiedene Anwendungen mit extremen Bedingungen, wie in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landmaschinen, Flugzeugen, Bodenausrüstung und Hubwagen.
Weitere wichtige Vorteile sind die geringe Wärmeerzeugung auf der Kontaktfläche aufgrund des geringen Kontaktspannungsabfalls, das kompakte Design, das Kontaktmaterial mit Silberlegierung sowie die Verwendung mechanischer Isoliermasse mit hoher thermischer Stabilität. Sowohl die Klemmen als auch das Gehäuse sind vor Korrosion geschützt.
Zur Serie 30 gehören Leistungsrelais mit Nennspannungen von 12 V und 24 V sowie mit Dauernennstromwerten von 75 A bis 1000 A. Durch die Ausstattung der Relais mit Ausblasmagneten sind Kontaktspannungen bis 250 V möglich. Die Verwendung von Ausblasmagneten wird für Kontaktspannungen über 40 V sowie bei induktiven Lastanwendungen empfohlen, um eine lange Kontaktlebensdauer bei jedem Spannungswert aufrechtzuerhalten. Diese Relais sind mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen erhältlich, darunter verschiedene Kontaktkonfigurationen (NO; NC; NO/NC) und Spulenspannungen (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V und 80 V).
Außerdem stehen vier Halterungsausführungen zur Verfügung, um Lösungen für verschiedene Installationsbedingungen zu ermöglichen, und es sind optionale Unterdrückungsvorrichtungen zur Eliminierung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte erhältlich.
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.
Bistabile Relais mit bidirektionaler Strommessung - Baureihe 30 (EC)

Produktmerkmale | Technische Daten | Anwendungsbereiche |
|
|
|
Baureihe 28 / 30 (EC) Relais mit Steuerungselektronik
- 1PST-NO
DATENBLATT HERUNTERLADEN (Deutsch und Englisch)
KISSLING Monostabile und bistabile Relais mit Steuerungselektronik
Die Relais der KISSLING Baureihe 30 (EC) bieten zusätzliche elektronische Funktionen zum Impulsschutz der Spule, einen energiesparenden Schalteingang für den direkten Anschluss an ein Steuergerät sowie eine optionale Strom- und Spannungsmessung an den Hauptkontakten. Dieses Relais eignet sich besonders gut für Batteriemanagement- und Stromverteilungsanwendungen in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landmaschinen, Flugzeugen, Bodenausrüstung und Hubwagen.
Weitere wichtige Vorteile sind ein Statusausgang zur direkten Überwachung des Schaltzustands und eine optional programmierbare Zeitverzögerung für das Ein-und Ausschalten. Die direkt an das Relais gekoppelten elektronischen Funktionen reduzieren einerseits die Peripherieschaltungen und die Kosten im Fahrzeug selbst, und verbessern andererseits das Sicherheitsniveau in kritischen Schaltanwendungen. Unser Angebot der Baureihe 30 (EC) umfasst Leistungsrelais mit Nennspannungen von 12 und 24 V und Nenndauerstromstärken von 200 A bis 300 A.
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.