.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Isolierung und Herstellen von zwei Anschlüssen mit einem Relais in einem Schritt.
Die Positive Lock Gehäuse mit 2 Positionen können zügig für Isolierung sorgen und zwei Anschlüsse mit einem RF Relais herstellen. Sie bieten Isolierung und eine verbesserte Ergonomie und sind für Positive Lock Buchsen mit geringer Einsteckkraft und hoher Arretierkraft geeignet.
TE Connectivity (TE) stellt die Gehäuse mit zwei Positionen für Positive Lock Mark I Buchsenkontakte vor. Das Gehäuse sorgt für Isolierung und ermöglicht das Herstellen von zwei Anschlüssen mit dem Relais in nur einem einfachen Schritt. Außerdem bieten die Gehäuse eine verbesserte Ergonomie und eignen sich für Positive Lock Buchsen mit geringer Einsteckkraft und hoher Arretierkraft. Sie sind für das Zusammenstecken von Positive Lock Mark I Buchsen der 250 Serie mit den vertikalen Schnellanschluss-Flachsteckern von Leiterplattenrelais der SCHRACK RF Serie von TE in Leistungsschalt- und Steuerplatinenanwendungen ausgelegt. Da sich mit diesem Gehäuse zwei Anschlüsse gleichzeitig herstellen lassen, können OEMs die Arbeitszeit für einen Montageschritt praktisch halbieren, während die Kontakte isoliert werden und die Ergonomie für Monteure verbessert wird.
Wichtige Leistungsmerkmale
- Gehäuse mit zwei Positionen
- Zur Verwendung mit Leiterplattenrelais der RF Serie mit vertikalen Flachsteckern für Lastanschlüsse
- Elektrisch isolierte Kontakte
- Große Flächen zum manuellen Greifen und Drücken
- Nylon 6/6-Materialien
- UL zugelassen (Akte E28476) für die USA und Kanada bei Verwendung mit bestimmten Positive Lock Mark I Buchsen
- Erhältlich in neutraler, gelber und schwarzer Farbkodierung (weitere Farben bei hochvolumigen Spezialaufträgen erhältlich)